(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การใช้งาน]ท่อสำหรับ วาล์ว เครื่องจักร อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมี อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม มลพิษ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ อาหาร ยา การต่อเรือ ยานพาหนะ ตัวเสื้อ การประมวลผลน้ำ น้ำประปาและน้ำเสีย เซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RL-40X25A-SUS ในชุด ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, ข้องอลด
รหัสสินค้า |
---|
RL-20X10A-SUS |
RL-20X15A-SUS |
RL-25X15A-SUS |
RL-40X32A-SUS |
RL-50X32A-SUS |
RL-50X40A-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 347.61 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 347.61 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 498.97 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 886.06 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,311.87 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,311.87 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง