(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนสูง สำหรับท่อสแตนเลสแรงดันต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ยูเนี่ยนของฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส
· การหล่อแบบ Lost Wax (วิธีการหล่อเที่ยงตรงสูง) และกรรมวิธีอบชุบ ทำให้ได้คุณภาพโครงสร้างภายในที่สม่ำเสมอกัน พร้อมความแม่นยำขนาดสูง
· เมื่อเทียบกับวิธีการหล่อแบบทั่วไป (วิธีการหล่อแบบขึ้นรูปเปลือก) ผิวหล่อจะมีความสวยงามกว่า และขนาด มาร์กกิ้ง ฯลฯ จะมีความชัดเจนกว่า
· ทำจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม ใช้งานปลอดภัยด้วยการออกแบบตามมาตรฐาน JIS
· ผลิตภัณฑ์สามารถแยกออกได้เป็น 3 ชิ้น สะดวกในการถอดบำรุงรักษาหรืออื่นๆ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อในโรงผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานปิโตรเคมี เครื่องจักรในอุตสาหกรรมเคมี อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ โรงไฟฟ้า โรงทอผ้า โรงงานผลิตอาหาร อุตสาหกรรมยา ฯลฯ
· เหมาะสำหรับท่อที่ใช้ในโรงต่อเรือ ยานพาหนะ ที่อยู่อาศัย โรงบำบัดน้ำ ระบบประปาและน้ำเสีย เซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / สารเคมี / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน U-6A-SUS ในชุด ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว ท่อเหล็ก สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
U-20A-SUS |
U-25A-SUS |
U-32A-SUS |
U-40A-SUS |
U-80A-SUS |
U-8A-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 444.26 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 963.48 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1B (25 A) | ||
฿ 1,234.45 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,544.13 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,944.08 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3B (80 A) | ||
฿ 421.55 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง