(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน JIS B 0203 (ISO 7-1): เกลียวสโลพ และมาตรฐาน JIS B 0202 (ISO 228-1): ข้อต่อฟิตติ้งแบบเกลียวตรงสำหรับใช้เชื่อมต่อเกลียวที่ใช้งานด้วยกันได้
· ใช้เมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อท่อ หรือชิ้นส่วนท่อที่มีการซีลสนิท, อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับของไหล เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
SRT-82828 |
SRT-83838 |
SXT-82828 |
SXT-83838 |
SXT-84848 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 622.84 ฿ 254.18 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | R | 1 / 4B (8 A) | Rc | 1 / 4B (8 A) | 51.0 | ||
฿ 559.12 | KOY SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | R | 3 / 8B (10 A) | Rc | 3 / 8B (10 A) | 57.0 | |
฿ 547.35 ฿ 225.45 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | Rc | 1 / 4B (8 A) | R | 1 / 4B (8 A) | 52.0 | ||
฿ 562.86 ฿ 292.18 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | Rc | 3 / 8B (10 A) | R | 3 / 8B (10 A) | 58.0 | ||
฿ 100.00 | KOY SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1 / 2B (15 A) | Rc | 1 / 2B (15 A) | R | 1 / 2B (15 A) | 70.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม) |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | 14.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง