1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ HB, ข้องอ

ข้อต่อ HB, ข้องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 183.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ใช้ข้อต่อ HB สำหรับท่อส่งน้ำ, เชื่อมต่อเข้ากับท่อน้ำประปา, ท่อของอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้ก๊าซเฉื่อย (คาร์บอนไดออกไซด์), ท่ออื่นๆ ตามตารางช่อง sch40 และ sch80 ในมาตรฐาน JIS G 3454, และท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับส่งแรงดัน

รหัสสินค้า
HBL-20A-W
HBL-25A-W
HBL-32A-W
HBL-40A-W
HBL-50A-W
HBL-65A-W
HBL-80A-W
HBL-100A-W
HBRL-80X65A-W
HBRL-100X65A-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2

฿ 183.90

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 8 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 4B (20 A)--

฿ 329.64

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 8 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1B (25 A)--

฿ 469.32

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 8 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 1 / 4B (32 A)--

฿ 555.27

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 9 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 1 / 2B (40 A)--

฿ 815.19

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 8 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน2B (50 A)--

฿ 1,361.55

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 8 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน2 1 / 2B (65 A)--

฿ 2,583.93

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 8 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3B (80 A)--

฿ 5,622.69

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน4B (100 A)--

฿ 3,620.57

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3B (80 A)Rc2 1 / 2B (65 A)

฿ 5,726.41

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน4B (100 A)Rc2 1 / 2B (65 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 13.8
กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ร้อน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -29:: 288 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่