(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรูยึดตัวเมียเคลือบด้วยฟลูออโรเรซินพรีโค้ทซีลแลนท์การพันเทปปิดผนึกรอบส่วนเกลียวตัวผู้ของท่อเชื่อมต่อไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับ 4B หรือต่ำกว่าเล็กน้อยสาร ยาแนว ใช้ ฟลูออรีน มีผลในการหล่อลื่นดังนั้นจึงช่วยลดภาระในการเดินท่อ
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
แถบ | มี | ซีลแลนท์ | วัสดุอุดรอยต่อฟลูออโรเรซิน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WS-BRL-20X15A ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก พร้อม ยาแนว ข้อต่อฟิตติ้ง WS ข้อต่องอ เส้นผ่านศูนย์กลางตัวแปร
รหัสสินค้า |
---|
WS-BRL-100X50A |
WS-BRL-100X65A |
WS-BRL-100X80A |
WS-BRL-25X15A |
WS-BRL-25X20A |
WS-BRL-32X15A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,103.01 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4B (100 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 3,569.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4B (100 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 3,569.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4B (100 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 182.09 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 182.09 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 371.96 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 / 2B (15 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง