(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แกนที่ทำจากโพลีโอเลฟินเรซินหล่อขึ้นรูป ส่วนเกลียว และส่วนปลายท่อเหล็กบุที่ยื่นออกมาจะได้รับการปกป้องจาก ของไหล สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ชิ้นเดียว ติดตั้งง่าย
รูปทรงเชื่อมต่อ | ช่องเสียบ เกลียวนอก ตัวเมีย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | บรอนซ์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PQWK-BX-15A ในชุด ข้อต่อ PQWK สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ ซ็อกเก็ตบรอนซ์ Type B แบบเกลียวใน/เกลียวนอก
รหัสสินค้า |
---|
PQWK-BX-20A |
PQWK-BX-25A |
PQWK-BX-32A |
PQWK-BX-40A |
PQWK-BX-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.96 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 414.29 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,098.02 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,306.67 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,813.23 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง