1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอ 45°

ข้องอ 45°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อท่อประปาสำหรับท่อเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กถึงปานกลาง และยึดแบบขันเกลียว, ใน JIS B 2301 ระบุไว้ว่าเป็น "ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว" การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเป็นวิธีการชุบที่ดีกว่าและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสสินค้า
BL45-6A-B
BL45-6A-W
BL45-8A-B
BL45-8A-W
BL45-10A-B
BL45-10A-W
BL45-15A-B
BL45-15A-W
BL45-20A-B
BL45-20A-W
BL45-25A-B
BL45-25A-W
BL45-32A-B
BL45-32A-W
BL45-40A-B
BL45-40A-W
BL45-50A-B
BL45-50A-W
BL45-65A-B
BL45-65A-W
BL45-80A-B
BL45-80A-W
BL45-100A-B
BL45-100A-W
BL45-125A-B
BL45-125A-W
BL45-150A-B
BL45-150A-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 กระบวนการเตรียมผิว

฿ 144.60

HTA SCREW IN JOINT ST 360 ชิ้น 5 วัน 1 / 8B (6 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 144.60

HTA SCREW IN JOINT ST 360 ชิ้น 5 วัน 1 / 8B (6 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 134.92

HTA SCREW IN JOINT ST 180 ชิ้น 5 วัน 1 / 4B (8 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 133.68

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 4B (8 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 134.92

HTA SCREW IN JOINT ST 140 ชิ้น 4 วัน 3 / 8B (10 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 144.66

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 8B (10 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 126.46

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 1 / 2B (15 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 125.22

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 134.92

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 3 / 4B (20 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 133.68

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 171.81

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 1B (25 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 181.55

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 247.40

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 1 1 / 4B (32 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 257.14

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 316.94

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 316.17

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 454.81

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 4 วัน 2B (50 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 444.85

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 865.85

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 938.54

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 1,234.91

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 1,333.41

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 2,100.29

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 4B (100 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 2,261.03

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 5,557.56

HTA SCREW IN JOINT ST 2 ชิ้น 5 วัน 5B (125 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 5,557.56

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 5B (125 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

฿ 8,422.04

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 6B (150 A)[ไม่มี] ไม่

฿ 8,422.04

HTA SCREW IN JOINT ST 1 ชิ้น 5 วัน 6B (150 A)[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ 45 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ FCMB27-05
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
แถบ มี