(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณภาพการตอบสนองที่ยอดเยี่ยม อนุญาตให้ใช้ แรงบิด สูงสุด 2.94 N⋅m * ข้อมูล CAD สำหรับชุดนี้กำลังมีการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
TD56A1-25K |
TD56B1-15K |
TD56B1-20K |
TD56B1-25K |
TD56B1-30K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิดที่สามารถรองรับได้ (ต่อ 1 ชิ้น) (N·m) | ทิศทางการเบรก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 616.92 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 2.45 | CW(R) | ||
฿ 615.83 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.47 | CCW(L) | ||
฿ 616.92 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.96 | CCW(L) | ||
฿ 616.92 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.45 | CCW(L) | ||
฿ 616.92 | TOK ROTARY DAMPERS TD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.94 | CCW(L) |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง แกนหมุน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อม ยางกันกระแทก | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | มุม เปิดθ(องศา) | 110 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง