(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้คซับแรงกระแทกสแตนเลส (SUS316L) ขนาดกะทัดรัด พร้อมซีลโรลลิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ACE ติดตั้งในตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และเภสัชกรรม อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
[คุณสมบัติ]
· โช้คซับแรงกระแทกอัตโนมัติขนาดเล็กใหม่ทำจากสแตนเลส มาในรุ่นของโช้คซับแรงกระแทกขนาดเล็ก MC150~600 ที่ประสบความสำเร็จจาก ACE
· บอดี้ภายนอก ก้านลูกสูบแบบแข็งและชิ้นส่วนอื่นๆ ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง V4A (1.4404/SUS 316L) เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่าเรือ และอุตสาหกรรมทางน้ำ
· โครงสร้างซีลโรลลิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยยืดอายุการใช้งานของโช้คซับแรงกระแทก แม้ว่าจะติดตั้งสินค้าโดยตรงในห้องความดัน สินค้าก็สามารถทนความดันได้ถึง 7 บาร์
· กลุ่มสินค้าหลากหลายเพื่อให้รองรับระยะน้ำหนักที่มีประสิทธิผล 0.9 ถึง 4563 กก.
· ระบบ Positive stop ในตัวและอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายทำให้สินค้าสามารถใช้งานได้ในสภาวะการใช้งานที่หลากหลาย
· ระบบโช้คซับแรงกระแทกที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างขึ้นโดยใช้น้ำมันชนิดพิเศษซึ่งเป็นตัวเลือกเสริม น้ำมันชนิดนี้ตรงตามข้อกำหนดสารหล่อลื่นในเครื่องจักรด้านอาหาร (เกรด NSF-H1) ในอุตสาหกรรมอาหาร
รหัสสินค้า |
---|
MC225EUMH-V4A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานต่อรอบ (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) | ค่า (kgf) | แรงกลับก้านลูกสูบสูงสุด (N) | OD (Ø) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,801.03 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 89 วัน | 10 | 12.5 | M20 | 20 | 41 | 6 | 0.08 | 96.7 | 230 | 6 | 20 | 4 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | สูตรการแก้ไขตัวเอง | ใช้ออริฟิส | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 66 |
พิทช์ | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง