1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โช้คซับแรงกระแทกสแตนเลสขนาดกะทัดรัดแบบปรับตำแหน่งได้ด้วยตัวเอง MC150-V4A - MC600-V4A (รหัสสินค้า)

ACE SHOCK ABSORBERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,247.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โช้คซับแรงกระแทกสแตนเลส (SUS316L) ขนาดกะทัดรัด พร้อมซีลโรลลิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ACE ติดตั้งในตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และเภสัชกรรม อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

[คุณสมบัติ]
· โช้คซับแรงกระแทกอัตโนมัติขนาดเล็กใหม่ทำจากสแตนเลส มาในรุ่นของโช้คซับแรงกระแทกขนาดเล็ก MC150~600 ที่ประสบความสำเร็จจาก ACE
· บอดี้ภายนอก ก้านลูกสูบแบบแข็งและชิ้นส่วนอื่นๆ ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง V4A (1.4404/SUS 316L) เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่าเรือ และอุตสาหกรรมทางน้ำ
· โครงสร้างซีลโรลลิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยยืดอายุการใช้งานของโช้คซับแรงกระแทก แม้ว่าจะติดตั้งสินค้าโดยตรงในห้องความดัน สินค้าก็สามารถทนความดันได้ถึง 7 บาร์
· กลุ่มสินค้าหลากหลายเพื่อให้รองรับระยะน้ำหนักที่มีประสิทธิผล 0.9 ถึง 4563 กก.
· ระบบ Positive stop ในตัวและอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายทำให้สินค้าสามารถใช้งานได้ในสภาวะการใช้งานที่หลากหลาย
· ระบบโช้คซับแรงกระแทกที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างขึ้นโดยใช้น้ำมันชนิดพิเศษซึ่งเป็นตัวเลือกเสริม น้ำมันชนิดนี้ตรงตามข้อกำหนดสารหล่อลื่นในเครื่องจักรด้านอาหาร (เกรด NSF-H1) ในอุตสาหกรรมอาหาร

รหัสสินค้า
MC150EUMH-V4A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานต่อรอบ
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
ค่า
(kgf)
แรงกลับก้านลูกสูบสูงสุด
(N)
OD
(Ø)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)

฿ 16,866.67

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น ขอราคา 1012.5M14142060.0886.6865144

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง สูตรการแก้ไขตัวเอง ใช้ออริฟิส หลาย ออริฟิส ผิดปกติ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 66
พิทช์ 1.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC150EUMH-V4A ในชุด โช้คซับแรงกระแทกสแตนเลสขนาดกะทัดรัดแบบปรับตำแหน่งได้ด้วยตัวเอง MC150-V4A - MC600-V4A

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MC150EUM-V4A
MC150EUMH2-V4A
MC150EUMH3-V4A
MC225EUM-V4A
MC225EUMH-V4A
MC225EUMH2-V4A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว T สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานต่อรอบ
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
ค่า
(kgf)
แรงกลับก้านลูกสูบสูงสุด
(N)
OD
(Ø)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)

฿ 11,247.01

1 ชิ้น 89 วัน 1012.5M14142060.0886.6105144

฿ 12,377.80

1 ชิ้น 89 วัน 1012.5M14142060.0886.62005144

฿ 12,577.35

1 ชิ้น 89 วัน 1012.5M1414200.460.0986.64085144

฿ 11,924.58

1 ชิ้น 89 วัน 1012.5M20204160.0896.7256204

฿ 11,801.03

1 ชิ้น 89 วัน 1012.5M20204160.0896.72306204

฿ 13,387.96

1 ชิ้น 89 วัน 1012.5M20204160.0896.79106204