(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น ที่แข็งแกร่งซึ่งใช้เทคโนโลยีการ ซีล ล่าสุด แท่งร็อด ลูกสูบ เหล็กกล้า ที่มีความทนต่อแรงดึง สูงและการป้องกัน การกัดกร่อน ขั้นสูง ในกรณีฉุกเฉิน การดูดซับพลังงานสองเท่าสำหรับการวนซ้ำ 1,000 ครั้งหรือน้อยกว่าและสามเท่าสำหรับการวนซ้ำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เป็นไปได้
[คุณสมบัติ]
เทคโนโลยี ซีล ล่าสุดและ แหวน ลูกสูบแข็ง ท่อภายใน และ ท่อภาย นอกทำให้อายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง
· ทั้งตัวหลักและด้านหลังของรุ่นที่ทนทานนี้สามารถปรับได้ การติดตั้งนั้นง่ายและสะดวกโดยใช้ สกรู นอกต่อเข้ากับ ตัวเครื่อง หลัก
· ไม่เพียง รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ Ace ดั้งเดิม แต่ยังมีรุ่นจากผู้ผลิตรายอื่น
· เช่นเดียวกับซีรี่ส์ที่แก้ไขได้ด้วยตนเอง ซีรี่ส์ที่ แบบปรับได้ นี้ยังได้รับการปรับปรุงอย่างมากสำหรับความสามารถด้านพลังงานและช่วงน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
MCA4550-3-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดสกรูติดตั้ง T | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานต่อรอบ (J) | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [นิ้ว] | ความยาวเต็มตัว A (มิลลิเมตร) | ค่าน้ำหนักสูงสุดที่มีประสิทธิภาพ (kgf) | แรงดึงกลับของก้านลูกสูบสูงสุด (N) | OD (Ø) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | วิธีการติดตั้ง | พิทช์ | วิธีการกู้คืน Rod | วิธีการ ถังสะสมพลังงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,607.26 | ACE SHOCK ABSORBERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 50 | 1-3/4-12 | - | 680 | 1-3/4 | 214.2 | 2090 | - | 44.45 | 3 | ชนิดติดตั้งด้านข้าง | - | รีเซ็ตตัวเองด้วยความดันอากาศ | แท็งค์อากาศและน้ำมันติดตั้งภายนอก |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | สูตรการแก้ไขตัวเอง | ใช้ออริฟิส | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 5 |
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.15 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -12:: 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง