1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับทรงบอลสัมผัสนุ่มเพื่อสุขภาพ แบบหมุนได้ (ERBG-SOFT)

GRIPS

มือจับทรงบอลสัมผัสนุ่มเพื่อสุขภาพ แบบหมุนได้ (ERBG-SOFT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 544.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับทรงบอล แบบสัมผัสนุ่มที่หุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งได้โดยใช้ประแจขันรูหกเหลี่ยมตรงปลายของส่วนที่มีเกลียว
· มือจับทรงบอลแบบสัมผัสนุ่มที่หุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE)
· สัมผัสที่นุ่มช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าของผู้ใช้

รหัสสินค้า
ERBG48-SOFT SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 544.83

฿ 320.41

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง หมุน รูปทรง รูปทรง ของลูกบอล วัสดุส่วนมือจับ โพลีโพรพีลีน + การเคลือบผิว เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเม อร์ (TPE)
พื้นผิวของมือจับ ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบสังกะสี
วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก กับ ฝาครอบ หัว หกเหลี่ยม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขนาดเกลียว M10 ความหนาของมือจับ D(มิลลิเมตร) 48
ความยาวของมือจับ(มิลลิเมตร) 66

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ERBG48-SOFT ในชุด มือจับทรงบอลสัมผัสนุ่มเพื่อสุขภาพ แบบหมุนได้ (ERBG-SOFT)