(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามมือจับพลาสติก
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงโค้งมน พร้อมที่จับที่สะดวกสบาย
· มีจำหน่ายในวัสดุต่างๆ เช่น ฟีนอล โพลิเอไมด์ โพลิโพรพิลีน เป็นต้น
· ประเภท AGR มีให้เลือก 6 สี (ดำ, ส้ม, เทา, เหลือง, ฟ้าอ่อน และแดง)
· AGR-HT ทนความร้อน และใช้งานได้สูงสุด 200°C
· AGR-CL มีสีขาว เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
[การใช้งาน]
· สะดวกอย่างยิ่งสำหรับติดตั้ง หรือถอดแผง ฝาครอบ ฯลฯ
AGR AGR-HT AGR (Color) AGR-N AGR-CL
ดรออิ้งบอกขนาด
AGR-FM (ติดตั้งด้านหน้า)
ดรออิ้งบอกขนาด
รุ่น | มือจับ | Insert |
---|---|---|
AGR | พลาสติกฟีนอล เคลือบเงา สีดำ | ทองเหลือง (วัสดุที่ลดส่วนผสมของแคดเมียม) |
AGR-HT | โพลิเอไมด์ (เสริมใยแก้ว) ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | |
AGR (สี) | โพลีเอไมด์ เคลือบเงา ดำ, ส้ม, เทา เหลือง, ฟ้าอ่อน, แดง | |
AGR-FM | โพลีโพรพีลีน ผิวด้าน | |
AGR-N | ||
AGR-CL | โพลีเอไมด์ เคลือบเงา สีขาว | SUS303 |
สีดำ | L | L1 | H | A | B | M | Lf | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | ||||||||
AGR100 | 86 | 103 | 43 | 26 | 17 | M6 × 1 | 12 | 85 |
AGR140 | 117 | 138 | 54 | 30 | 20 | M8 × 1.25 | 13 | 138 |
AGR200 | 179 | 198 | 62 | 185 |
สีดำ | L | L1 | H | A | B | M | Lf | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | ||||||||
AGR100HT | 86 | 100 | 44 | 23 | 14 | M6 × 1 | 12 | 59 |
AGR140HT | 117 | 134 | 49 | 25 | 15 | M8 × 1.25 | 13 | 87 |
AGR200HT | 179 | 196 | 57 | 27 | 16 | 132 |
รหัสสินค้า | สี | รหัสสินค้า | สี | L | L1 | H | A | B | M | Lf | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGR140BR | สีดำ | AGR140YE | สีเหลือง | 117 | 138 | 54 | 30 | 20 | M8 × 1.25 | 13 | 80 |
AGR140OG | สีส้ม | AGR140LB | ฟ้าอ่อน | ||||||||
AGR140GR | สีเทา | AGR140RE | สีแดง |
สีดำ | L | L1 | H | A | B | R | Lr | C | Lc | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | ||||||||||
AGR140FM | 117 | 134 | 49 | 25 | 15 | 6.4 | 21 | 10.5 | 6 | 64 |
AGR200FM | 179 | 196 | 57 | 27 | 16 | 89 |
สีดำ | L | L1 | H | A | B | M | Lf | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | ||||||||
AGR100N | 86 | 100 | 44 | 23 | 14 | M6 × 1 | 12 | 45 |
AGR140NB | 117 | 134 | 49 | 25 | 15 | 65 | ||
AGR140N | M8 × 1.25 | 13 | 67 | |||||
AGR140-120N | 120 | 70 | ||||||
AGR150N | 132 | 146 | 53 | 26 | 16 | 73 | ||
AGR180N | 150 | 166 | 56 | 27 | 82 | |||
AGR200N | 179 | 196 | 57 | 130 | ||||
AGR320N | 300 | 322 | 64 | 32 | 22 | M10 × 1.5 | 17 | 205 |
สีขาว | L | L1 | H | A | B | M | Lf | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | ||||||||
AGR140CL | 117 | 138 | 54 | 30 | 21 | M8 × 1.25 | 13 | 80 |
AGR200CL | 179 | 200 | 62 | 20 | 105 |
รหัสสินค้า |
---|
AGR140HT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | สีหลัก ตัวเครื่อง | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 935.32 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 117 | โพลีเอไมด์ | 49 | 25 | เกลียวใน | [อื่น ๆ] ขัดเงาด้าน | สีดำแบบด้าน | M8×1.25 | 134 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U | รูปทรง U | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGR140HT ในชุด มือจับ แบบพลาสติก (AGR)
รหัสสินค้า |
---|
AGR140 |
AGR140-120N |
AGR140BR |
AGR140LB |
AGR140N |
AGR140NB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | สีหลัก ตัวเครื่อง | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 627.07 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 117 | ฟีนอล | 54 | 30 | เกลียวใน | [อื่น ๆ] ขัดเงา | สีดำ | M8×1.25 | 138 | ||
฿ 458.04 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | โพลีโพรพีลีน | 49 | 25 | เกลียวใน | [อื่น ๆ] ขัดเงาด้าน | สีดำแบบด้าน | M8×1.25 | 134 | ||
฿ 441.92 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 117 | โพลีเอไมด์ | 54 | 30 | เกลียวใน | [อื่น ๆ] ขัดเงา | สีดำ | M8×1.25 | 138 | ||
฿ 471.71 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 117 | โพลีเอไมด์ | 54 | 30 | เกลียวใน | [อื่น ๆ] ขัดเงา | ฟ้าอ่อน | M8×1.25 | 138 | ||
฿ 435.14 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 117 | โพลีโพรพีลีน | 49 | 25 | เกลียวใน | [อื่น ๆ] ขัดเงาด้าน | สีดำแบบด้าน | M8×1.25 | 134 | ||
฿ 478.90 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 117 | โพลีโพรพีลีน | 49 | 25 | เกลียวใน | [อื่น ๆ] ขัดเงาด้าน | สีดำแบบด้าน | M6×1 | 134 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง