1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ แบบพลาสติก (AGR) (รหัสสินค้า)

HANDLES
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
    ฿ 386.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ด้ามมือจับพลาสติก
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงโค้งมน พร้อมที่จับที่สะดวกสบาย
· มีจำหน่ายในวัสดุต่างๆ เช่น ฟีนอล โพลิเอไมด์ โพลิโพรพิลีน เป็นต้น
· ประเภท AGR มีให้เลือก 6 สี (ดำ, ส้ม, เทา, เหลือง, ฟ้าอ่อน และแดง)
· AGR-HT ทนความร้อน และใช้งานได้สูงสุด 200°C
· AGR-CL มีสีขาว เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
[การใช้งาน]
· สะดวกอย่างยิ่งสำหรับติดตั้ง หรือถอดแผง ฝาครอบ ฯลฯ

มือจับ แบบพลาสติก (AGR)

ดรออิ้งบอกขนาด AGR AGR-HT AGR (สี), AGR-N AGR-CL

AGR AGR-HT AGR (Color) AGR-N AGR-CL
ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด AGR-FM (ติดตั้งด้านหน้า)

AGR-FM (ติดตั้งด้านหน้า)
ดรออิ้งบอกขนาด

รุ่นมือจับInsert
AGRพลาสติกฟีนอล
เคลือบเงา
สีดำ
ทองเหลือง
(วัสดุที่ลดส่วนผสมของแคดเมียม)
AGR-HTโพลิเอไมด์ (เสริมใยแก้ว)
ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ
AGR (สี)โพลีเอไมด์
เคลือบเงา
ดำ, ส้ม, เทา
เหลือง, ฟ้าอ่อน, แดง
AGR-FMโพลีโพรพีลีน
ผิวด้าน
AGR-N
AGR-CLโพลีเอไมด์
เคลือบเงา
สีขาว
SUS303

AGR (พลาสติกฟีนอล)

สีดำLL1HABMLfน้ำหนัก
(กรัม)
รหัสสินค้า
AGR10086103432617M6 × 11285
AGR140117138543020M8 × 1.2513138
AGR20017919862185

AGR-HT (ทนความร้อน สูงสุด: 200°C)

สีดำLL1HABMLfน้ำหนัก
(กรัม)
รหัสสินค้า
AGR100HT86100442314M6 × 11259
AGR140HT117134492515M8 × 1.251387
AGR200HT179196572716132

AGR (สี)

รหัสสินค้าสีรหัสสินค้าสีLL1HABMLfน้ำหนัก
(กรัม)
AGR140BRสีดำAGR140YEสีเหลือง117138543020M8 × 1.251380
AGR140OGสีส้มAGR140LBฟ้าอ่อน
AGR140GRสีเทาAGR140REสีแดง

AGR-FM (ติดตั้งด้านหน้า)

สีดำLL1HABRLrCLcน้ำหนัก
(กรัม)
รหัสสินค้า
AGR140FM1171344925156.42110.5664
AGR200FM17919657271689

AGR-N

สีดำLL1HABMLfน้ำหนัก
(กรัม)
รหัสสินค้า
AGR100N86100442314M6 × 11245
AGR140NB11713449251565
AGR140NM8 × 1.251367
AGR140-120N12070
AGR150N13214653261673
AGR180N150166562782
AGR200N17919657130
AGR320N300322643222M10 × 1.517205

AGR-CL (สีขาว, SUS)

สีขาวLL1HABMLfน้ำหนัก
(กรัม)
รหัสสินค้า
AGR140CL117138543021M8 × 1.251380
AGR200CL1792006220105
รหัสสินค้า
AGR140HT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ L
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ความสูง
(มิลลิเมตร)
ตัวจับชิ้นงาน หนา
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว สีหลัก ตัวเครื่อง สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 935.32

HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 10117โพลีเอไมด์4925เกลียวใน[อื่น ๆ] ขัดเงาด้านสีดำแบบด้านM8×1.25134

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท จัดวางตามที่กำหนด ประเภทที่ปรากฏ รูปตัว U รูปทรง U แบบตรง
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGR140HT ในชุด มือจับ แบบพลาสติก (AGR)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AGR140
AGR140-120N
AGR140BR
AGR140LB
AGR140N
AGR140NB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ L
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ความสูง
(มิลลิเมตร)
ตัวจับชิ้นงาน หนา
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว สีหลัก ตัวเครื่อง สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 627.07

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10117ฟีนอล5430เกลียวใน[อื่น ๆ] ขัดเงาสีดำM8×1.25138

฿ 458.04

1 ชิ้น 7 วัน 10120โพลีโพรพีลีน4925เกลียวใน[อื่น ๆ] ขัดเงาด้านสีดำแบบด้านM8×1.25134

฿ 441.92

1 ชิ้น 5 วัน 10117โพลีเอไมด์5430เกลียวใน[อื่น ๆ] ขัดเงาสีดำM8×1.25138

฿ 471.71

1 ชิ้น 5 วัน 10117โพลีเอไมด์5430เกลียวใน[อื่น ๆ] ขัดเงาฟ้าอ่อนM8×1.25138

฿ 435.14

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10117โพลีโพรพีลีน4925เกลียวใน[อื่น ๆ] ขัดเงาด้านสีดำแบบด้านM8×1.25134

฿ 478.90

1 ชิ้น 5 วัน 10117โพลีโพรพีลีน4925เกลียวใน[อื่น ๆ] ขัดเงาด้านสีดำแบบด้านM6×1134