(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่จับถาดอลูมิเนียม ที่เข้ากันได้กับชั้นวาง 19 นิ้ว (มาตรฐาน IEC) ที่จับล็อคแน่น ทั้งตำแหน่งจัดเก็บ และใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· ที่จับล็อคแน่นทั้งตำแหน่งจัดเก็บ และใช้งาน
· จับถนัดมือ เพราะติดขอเกี่ยวนิ้วไว้ ที่ด้านหลังของที่จับ
· รายการที่รองรับการใช้งาน มาตรฐาน ชั้นวาง 19 นิ้ว (มาตรฐาน IEC )
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรงแท่งตรง | วิธีการติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิดพับได้ / รูปทรง จัดเก็บ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 500 |
ความลึกส่วนการติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 20.5 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค | ด้ามจับยึดระหว่างตำแหน่งจัดเก็บ และตำแหน่งการใช้งาน |
รายละเอียดวิธีการติดตั้ง | ใช้ M4 ฟลัชโบลท์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง