1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อุปกรณ์ด้ามมือจับ (RD1, RD5, RD6) (รหัสสินค้า)

HANDLES

อุปกรณ์ด้ามมือจับ (RD1, RD5, RD6)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 382.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับเป็นไปตามมาตรฐานแร็ค 19 นิ้ว
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานชั้นวาง 19 นิ้ว (มาตรฐาน IEC)
· มือจับอลูมิเนียมโค้งมน มี 3 สีให้เลือก ได้แก่ สีธรรมชาติ สีดำ และสีเทา-ขาว
· รูปร่าง และขนาดที่จับง่าย พร้อมความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงที่ยอดเยี่ยม
· มีทั้งแบบอลูมิเนียม และเหล็ก
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้เมื่อติดตั้งและถอดแผ่นปิดและฝาครอบ ฯลฯ

อุปกรณ์ด้ามมือจับ (RD1, RD5, RD6)

RD1-N RD1-B RD1-G (อลูมิเนียม)

RD1-N RD1-B RD1-G
(อะลูมิเนียม)

RD5 (เหล็กกล้า)

RD5
(เหล็กกล้า)

RD6 (เหล็กกล้า)

RD6
(เหล็กกล้า)

วัสดุ

RD1-N RD1-B

  • อลูมิเนียม (A6N01S)
  • กระบวนชุบอะลูมิเนียม
  • การชุบผิว Satin
  • ผิวด้านสีธรรมชาติ
  • ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ

RD1-G

  • อลูมิเนียม (A6N01S)
  • สีฝุ่น
  • สีขาวอมเทา

RD5

  • SUM22L
  • ชุบผิวโครเมี่ยม

RD6

  • ตัวเครื่อง : SUM22L, ชุบผิวโครเมี่ยม, สีเงินผิวด้าน
  • ฝาครอบมือจับ : ยางสีดำ

ขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด โครงร่าง  RD1-N RD1-B RD1-G ( อลูมิเนียม )

RD1-N RD1-B RD1-G
ดรออิ้งบอกขนาด โครงร่าง (อลูมิเนียม)

ดรออิ้งบอกขนาด โครงร่าง RD5 (เหล็ก)

RD5 (เหล็กกล้า)
ดรออิ้งบอกขนาด โครงร่าง

ดรออิ้งบอกขนาด โครงร่าง RD6 (เหล็ก)

RD6 (เหล็กกล้า)
ดรออิ้งบอกขนาด โครงร่าง

  • * ด้ามจับ สีเทา - ขาวไม่มีแหวนรอง

RD1-N RD1-B RD1-G (อลูมิเนียม)

ธรรมชาติสีดำสีขาวอมเทาLU
*1)
ความสูงของแผง
E *2)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
น้ำหนัก
(กรัม)
รหัสสินค้ารหัสสินค้ารหัสสินค้า
RD1-55NRD1-55B55288.150024
RD1-88NRD1-88BRD1-88G883132.529
RD1-100NRD1-100BRD1-100G10032
RD1-120NRD1-120BRD1-120G120417737
RD1-180NRD1-180BRD1-180G1805221.550
RD1-200NRD1-200B20054
RD1-235NRD1-235B235626664
RD1-250NRD1-250B25068

RD5 (เหล็กกล้า)

รหัสสินค้าLHD1DMLfU
*1)
ความสูงของแผง
E *2)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
น้ำหนัก
(กรัม)
RD5-32S-5322185M3 × 0.561441,0008
RD5-55S-55525288.113
RD5-88S-5883132.518
RD5-32S-8323312.58M4 × 0.78288.128
RD5-55S-85538
RD5-88S-8883132.550
RD5-120S-81203 ถึง 4132.5 ถึง 17765
RD5-55S-1055411510M5 × 0.810288.167
RD5-88S-10883132.587
RD5-100S-1010094
RD5-120S-101204177105
RD5-180S-101805221.5142
RD5-200S-10200154
RD5-250S-102506266184

RD6 (เหล็กกล้า)

รหัสสินค้าLU
*1)
ความสูงของแผง
E *2)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
น้ำหนัก
(กรัม)
RD6-55SP55288.11,00075
RD6-88SP883132.597
RD6-100SP100105
RD6-120SP1204177118
RD6-180SP1805221.5157
RD6-200SP200170
RD6-250SP2506266203
รหัสสินค้า
RD5-88S-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ L
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ความสูง
(มิลลิเมตร)
ตัวจับชิ้นงาน หนา
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
สีหลัก ตัวเครื่อง สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M ตัวจับชิ้นงาน แหวนรอง

฿ 498.19

HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 1088เหล็กกล้า4110[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม1000เงินM5×0.8ไม่มีมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท จัดวางตามที่กำหนด ประเภทที่ปรากฏ รูปตัว U วิธีการติดตั้ง เกลียวใน
รูปทรง U แบบตรง ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD5-88S-10 ในชุด อุปกรณ์ด้ามมือจับ (RD1, RD5, RD6)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RD1-120B
RD1-120G
RD1-120N
RD5-88S-5
RD5-88S-8
RD6-100SP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ L
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ความสูง
(มิลลิเมตร)
ตัวจับชิ้นงาน หนา
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
สีหลัก ตัวเครื่อง สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M ตัวจับชิ้นงาน แหวนรอง

฿ 578.73

1 ชิ้น 5 วัน 10120อะลูมิเนียม4110[anodize] อลูมิเนียม ซาติน500สีดำแบบด้านM5×0.8ไม่มีมี

฿ 611.22

1 ชิ้น 7 วัน 10120อะลูมิเนียม4110พ่นสีฝุ่น500เทาขาวM5×0.8ไม่มีไม่มี

฿ 459.15

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120อะลูมิเนียม4110[anodize] อลูมิเนียม ซาติน500สีธรรมชาติแบบด้านM5×0.8ไม่มีมี

฿ 441.08

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1088เหล็กกล้า245[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม1000เงินM3×0.5ไม่มีมี

฿ 456.01

1 ชิ้น 7 วัน 1088เหล็กกล้า338[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม1000เงินM4×0.7ไม่มีมี

฿ 1,011.79

1 ชิ้น 7 วัน 10100เหล็กกล้า4111.5[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม1000สีเงินด้านM5×0.8มีมี