1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่ง (NDXN) (รหัสสินค้า)

PLUNGERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หมุดล็อคตำแหน่ง (NDXN)
  • หมุดล็อคตำแหน่ง (NDXN)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 416.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุดล็อคตำแหน่งที่โดดเด่นเรื่องความคุ้มค่าต่อต้นทุน
[คุณสมบัติ]
· สามารถกำหนดและปล่อยตำแหน่งการดึงเดือยล็อคกลับได้อย่างง่ายดายโดยการดึงปุ่มบิด
· เมื่อคุณปล่อยปุ่มบิดบนสปริงพลันเจอร์แบบทำงานด้วยมือ สปริงในตัวจะส่งเดือยล็อคกลับสู่ตำแหน่งเดิม
·อุณหภูมิทนความร้อน: 80°C
[การใช้งาน]
· การจัดทำดัชนีและการวางตำแหน่ง
· สต๊อปเปอร์เสา

ความคุ้มค่าต่อต้นทุนยอดเยี่ยม

ลักษณะภายนอกของ NDXN (เหล็กกล้า นัทเดี่ยว)

ลักษณะภายนอกของ NDXN
(เหล็กกล้า นัทเดี่ยว)

ลักษณะภายนอกของ NDXN-W-SUS (SUS, นัทคู่ พร้อมการชุบแข็งเดือยล็อค)

ลักษณะภายนอกของ NDXN-W-SUS
(SUS, นัทคู่ พร้อมการชุบแข็งเดือยล็อค)

Drawing ระบุขนาดของ NDXN, NDXN-SUS, NDXN-A-SUS (นัทเดี่ยว)

Drawing ระบุขนาดของ NDXN, NDXN-SUS, NDXN-A-SUS (นัทเดี่ยว)

Drawing ระบุขนาดของ NDXN-W, NDXN-W-SUS, NDXN-AW-SUS (นัทคู่)

Drawing ระบุขนาดของ NDXN-W, NDXN-W-SUS, NDXN-AW-SUS (นัทคู่)

ขนาดd
(-0.02
-0.04)
SML1ADLW1T1WTBโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
NDXN633.5M6 × 0.75120.81431.58510324.5 ถึง 10
NDXN-W844M8 × 11511838.51061346 ถึง 12
NDXN-SUS1055M10 × 1171.32143.51371755 ถึง 12
NDXN-W-SUS1266M12 × 1.5201.82551.714819636 ถึง 14
NDXN-A-SUS1688M16 × 1.5262.33368191024815 ถึง 35
NDXN-AW-SUS201010M20 × 1.5282.8742212301015 ถึง 34

วัสดุ

ชนิดบอดี้หลักลูกบิดคอยล์สปริงส่วนปลาย
NDXNSUM22L
การรมดำ Black Oxide
โพลีเอไมด์
ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ
SUS302WPASUM22L
HRC58 ถึง 62
NDXN-W
NDXN-SUSSUS303SUS420
HRC53 ถึง 55
NDXN-W-SUS
NDXN-A-SUSSUS303
NDXN-AW-SUS
รหัสสินค้า
NDXN16-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา OD
(มิลลิเมตร)
d
(Ø)
S
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ L
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนปลาย การชุบแข็งส่วนปลาย กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น๊อตตัวเมีย

฿ 1,065.21

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 101688[สเตนเลส] สเตนเลส68[สเตนเลส] สเตนเลส[ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัวไม่นัทเดี่ยว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน กลไก ล็อค ไม่ วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
ความยาวโดยรวม มาตรฐาน สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย ไม่
ลูกบิด (หรือก้านโยก) ปฏิบัติงาน การมี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NDXN16-SUS ในชุด หมุดล็อคตำแหน่ง (NDXN)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NDXN10AW-SUS
NDXN10W
NDXN10W-SUS
NDXN16A-SUS
NDXN16AW-SUS
NDXN16W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา OD
(มิลลิเมตร)
d
(Ø)
S
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ L
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนปลาย การชุบแข็งส่วนปลาย กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น๊อตตัวเมีย

฿ 729.61

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101055[สเตนเลส] สเตนเลส43.5[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ไม่นัทคู่

฿ 420.88

1 ชิ้น 7 วัน 101055[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า43.5[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์นัทคู่

฿ 712.48

1 ชิ้น 5 วัน 101055[สเตนเลส] สเตนเลส43.5[สเตนเลส] สเตนเลส[ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัวไม่นัทคู่

฿ 1,027.72

1 ชิ้น 7 วัน 101688[สเตนเลส] สเตนเลส68[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ไม่นัทเดี่ยว

฿ 1,105.49

1 ชิ้น 7 วัน 101688[สเตนเลส] สเตนเลส68[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ไม่นัทคู่

฿ 675.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101688[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า68[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์นัทคู่