1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่ง (NDX-L) (รหัสสินค้า)

PLUNGERS

หมุดล็อคตำแหน่ง (NDX-L)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,023.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุดล็อคตำแหน่งแบบมาตรฐานพร้อมเดือยล็อค
[คุณสมบัติ]
· สามารถกำหนดและปล่อยตำแหน่งการดึงเดือยล็อคกลับได้อย่างง่ายดายโดยการดึงปุ่มบิด
· เมื่อคุณปล่อยปุ่มบิดบนหมุดล็อคตำแหน่งที่ทำงานด้วยมือ สปริงในตัวจะส่งเดือยล็อคกลับสู่ตำแหน่งเดิม
· คุณสมบัติของเดือยล็อคช่วยให้คุณสามารถล็อค (ยึด) เดือยล็อคในตำแหน่งดึงกลับได้โดยการดึงปุ่มบิดและหมุนไป 90 องศา
·อุณหภูมิทนความร้อน: 80°C
[การใช้งาน]
· การจัดทำดัชนีและการวางตำแหน่ง
· สต๊อปเปอร์เสา

ชนิดเดือยล็อคสำหรับยึดหมุดในตำแหน่งดึงกลับ

ลักษณะภายนอกของ NDX-L (เหล็กกล้า นัทเดี่ยว)

ลักษณะภายนอกของ NDX-L (เหล็กกล้า นัทเดี่ยว)

ลักษณะภายนอกของ NDX-LW-SUS (SUS, นัทคู่)

ลักษณะภายนอกของ NDX-LW-SUS (SUS, นัทคู่)

Drawing ระบุขนาดของ NDX-L, NDX-L-SUS (นัทเดี่ยว)

Drawing ระบุขนาดของ NDX-L, NDX-L-SUS (นัทเดี่ยว)

Drawing ระบุขนาดของ NDX-LW, NDX-LW-SUS (นัทคู่)

Drawing ระบุขนาดของ NDX-LW, NDX-LW-SUS (นัทคู่)

ชนิดบอดี้หลักลูกบิดคอยล์สปริงส่วนปลาย
NDX-L
NDX-LW
SUM22L
การรมดำ Black Oxide
โพลีเอไมด์
ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ
SUS302WPASUM22L
HRC58 ถึง 62
NDX-L-SUS
NDX-LW-SUS
SUS303SUS420
HRC53 ถึง 55
ขนาดd
(-0.02
-0.04)
SML1ADLW1T1WTBโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
NDX-L NDX-L-SUS
NDX-LW NDX-LW-SUS
1055M10 × 1171.3214713717525 ถึง 12
1266M12 × 1.5201.8255614819636 ถึง 14
1688M16 × 1.5262.33374191024815 ถึง 35
201010M20 × 1.5282.8802212301015 ถึง 34
คุณสมบัติของหมุดล็อค

คุณสมบัติของหมุดล็อค

  • หมุดล็อคตำแหน่งแบบทำงานด้วยมือ สามารถกำหนดและปล่อยตำแหน่งการดึงเดือยล็อคได้อย่างง่ายดายโดยการดึงปุ่มบิด เมื่อปล่อย สปริงในตัวจะดึงเดือยล็อคกลับสู่ตำแหน่งเดิม
  • คุณสมบัติของเดือยล็อคช่วยให้คุณสามารถล็อค (ยึด) เดือยล็อคในตำแหน่งดึงกลับได้โดยการดึงปุ่มบิดและหมุนไป 90 องศา
ขนาดแรงเฉือนที่รับได้ (N)
NDX-L NDX-L-SUS
NDX-LW NDX-LW-SUS
10589
12848
161,507
202,355

ตารางความแข็งแรงเชิงกลของส่วนปลาย

ขนาดขนาดที่แนะนำสำหรับการลบมุม
NDX-L NDX-L-SUS
NDX-LW NDX-LW-SUS
10ลบมุม 60° ลึก 2.5
12ลบมุม 60° ลึก 3.5
รหัสสินค้า
NDX12L-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา OD
(มิลลิเมตร)
d
(Ø)
S
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ L
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนปลาย การชุบแข็งส่วนปลาย กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น๊อตตัวเมีย

฿ 1,583.43

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 101266[สเตนเลส] สเตนเลส56[สเตนเลส] สเตนเลส[ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัวไม่นัทเดี่ยว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน กลไก ล็อค ล็อค โนส วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
ความยาวโดยรวม มาตรฐาน สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย ไม่
ลูกบิด (หรือก้านโยก) ปฏิบัติงาน การมี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NDX12L-SUS ในชุด หมุดล็อคตำแหน่ง (NDX-L)

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NDX10LW
NDX10LW-SUS
NDX12L
NDX12LW
NDX12LW-SUS
NDX16L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา OD
(มิลลิเมตร)
d
(Ø)
S
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ L
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนปลาย การชุบแข็งส่วนปลาย กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น๊อตตัวเมีย

฿ 1,063.09

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101055[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า47[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์นัทคู่

฿ 1,476.66

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101055[สเตนเลส] สเตนเลส47[สเตนเลส] สเตนเลส[ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัวไม่นัทคู่

฿ 1,059.16

1 ชิ้น 5 วัน 101266[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า56[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์นัทเดี่ยว

฿ 1,298.53

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101266[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า56[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์นัทคู่

฿ 1,772.28

1 ชิ้น 7 วัน 101266[สเตนเลส] สเตนเลส56[สเตนเลส] สเตนเลส[ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัวไม่นัทคู่

฿ 1,261.48

1 ชิ้น 5 วัน 101688[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า74[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าcarburizedเคลือบผิวแบล็คออกไซด์นัทเดี่ยว