1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HS มือจับชิ้นงาน (แบบ แบบกลม) (HS)

HS มือจับชิ้นงาน (แบบ แบบกลม) (HS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 708.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แพ้ด แบบกลม รูต๊าปเกลียวSKH51 สำหรับใช้เป็น อุปกรณ์เสริม ต่อ จิ๊ก ฯลฯการจับชิ้นงานแข็งที่ทรงพลังด้วยการกัด คีมปากช้าง ปลาย

รหัสสินค้า
HS-080
HS-100
HS-102
HS-120
HS-122
HS-160
HS-162
HS-200
HS-202
HS-250
HS-252
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานH
(มิลลิเมตร)
D
(φ)
ขนาดเกลียว M

฿ 730.36

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน -108M4 × 0.7

฿ 708.82

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101010M5 × 0.8

฿ 744.18

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 101210M5 × 0.8

฿ 837.06

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 101012M5 × 0.8

฿ 786.34

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 101212M5 × 0.8

฿ 1,017.97

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 101016M6 × 1

฿ 1,115.01

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 101216M6 × 1

฿ 1,092.93

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 101020M6 × 1

฿ 1,207.42

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 101220M6 × 1

฿ 1,287.31

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 101025M6 × 1

฿ 1,403.20

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 101225M6 × 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง หนังสือเวียน พิมพ์ ด้ามจับชิ้นงาน