1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลยูนิต (แบบ แพ้ด ) (BBU)

บอลยูนิต (แบบ แพ้ด ) (BBU)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,937.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แพ้ด ปลาย หมุนสำหรับใช้เป็น อุปกรณ์เสริม จิ๊ก ฯลฯมี ปลายหัวแร้งบัดกรี สามแบบคือ คีมปากช้าง แบนและ เรซิ่น

รหัสสินค้า
BBU-1012-E
BBU-1012-F
BBU-1012-S
BBU-1025-E
BBU-1025-F
BBU-1025-S
BBU-1316-E
BBU-1316-F
BBU-1316-S
BBU-1325-E
BBU-1325-F
BBU-1325-S
BBU-1722-E
BBU-1722-F
BBU-1722-S
BBU-1924-E
BBU-1924-F
BBU-1924-S
BBU-2428-E
BBU-2428-F
BBU-2428-S
BBU-3030-E
BBU-3030-F
BBU-3030-S
BBU-3636-E
BBU-3636-F
BBU-3636-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ปลาย วัสดุ ชิป IC D
(φ)
ขนาดเกลียว M ความยาว L
(มิลลิเมตร)
d
(φ)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)

฿ 2,086.39

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ประเภทเรซิ่นโพลิอะซีทัล (Polyacetal)10M4 × 0.71265300

฿ 1,937.34

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10ชนิดแบนSKH51 / การ ชุบแข็ง10M4 × 0.71265300

฿ 2,133.03

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดหยักSKH51 / การ ชุบแข็ง10M4 × 0.71265300

฿ 2,087.92

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ประเภทเรซิ่นโพลิอะซีทัล (Polyacetal)10M4 × 0.72565300

฿ 2,088.42

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดแบนSKH51 / การ ชุบแข็ง10M4 × 0.72565300

฿ 2,278.47

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดหยักSKH51 / การ ชุบแข็ง10M4 × 0.72565300

฿ 2,277.45

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ประเภทเรซิ่นโพลิอะซีทัล (Polyacetal)13M5 × .08168.510900

฿ 2,130.61

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดแบนSKH51 / การ ชุบแข็ง13M5 × .08168.510900

฿ 2,323.05

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดหยักSKH51 / การ ชุบแข็ง13M5 × .08168.510900

฿ 2,279.99

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ประเภทเรซิ่นโพลิอะซีทัล (Polyacetal)13M5 × .08258.510900

฿ 2,279.99

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดแบนSKH51 / การ ชุบแข็ง13M5 × .08258.510900

฿ 3,550.00

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 19 วัน 10ชนิดหยักSKH51 / การ ชุบแข็ง13M5 × .08258.510900

฿ 3,305.40

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ประเภทเรซิ่นโพลิอะซีทัล (Polyacetal)17M6 × 1221018400

฿ 3,204.94

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดแบนSKH51 / การ ชุบแข็ง17M6 × 1221018400

฿ 5,033.33

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 60 วัน 10ชนิดหยักSKH51 / การ ชุบแข็ง17M6 × 1221018400

฿ 5,076.22

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ประเภทเรซิ่นโพลิอะซีทัล (Polyacetal)19M8 × 1.25241224500

฿ 5,077.75

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดแบนSKH51 / การ ชุบแข็ง19M8 × 1.25241224500

฿ 5,321.14

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดหยักSKH51 / การ ชุบแข็ง19M8 × 1.25241224500

฿ 3,920.74

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ประเภทเรซิ่นโพลิอะซีทัล (Polyacetal)24M10 × 1.5281643600

฿ 3,678.60

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดแบนSKH51 / การ ชุบแข็ง24M10 × 1.5281643600

฿ 4,568.10

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดหยักSKH51 / การ ชุบแข็ง24M10 × 1.5281643600

฿ 4,577.75

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ประเภทเรซิ่นโพลิอะซีทัล (Polyacetal)30M12 × 1.75302057700

฿ 4,263.66

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดแบนSKH51 / การ ชุบแข็ง30M12 × 1.75302057700

฿ 5,416.67

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดหยักSKH51 / การ ชุบแข็ง30M12 × 1.75302057700

฿ 5,816.57

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ประเภทเรซิ่นโพลิอะซีทัล (Polyacetal)36M12 × 1.75362585600

฿ 5,824.70

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดแบนSKH51 / การ ชุบแข็ง36M12 × 1.75362585600

฿ 6,241.37

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ชนิดหยักSKH51 / การ ชุบแข็ง36M12 × 1.75362585600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง หนังสือเวียน พิมพ์ ด้ามจับชิ้นงาน วัสดุ ตัวเครื่อง SCM440 / การ ชุบแข็ง