(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุเสริมแรงของสกรูที่ใช้ในสถานที่ที่มีการติดและถอดโบลท์บ่อยครั้ง
[คุณสมบัติ]
· สามารถซ่อมแซมสกรูที่เสียหายได้อย่างรวดเร็ว
· เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีการติดและถอดโบลท์บ่อยครั้ง
· สามารถใช้สกรูเสริมแรงที่ทำจากวัสดุฐานใด ๆ รวมทั้งเหล็กโลหะที่ไม่ใช่เหล็กวัสดุอื่นที่ไม่ใช่โลหะ ฯลฯ
· การเจาะกุญแจสามารถใช้เพื่อป้องกันการคลายตัวได้ง่าย
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่ M2 ถึง M24
[การใช้งาน]
· ส่วนเสริมสกรูที่ทำจากวัสดุฐานใด ๆ รวมทั้งเหล็กโลหะที่ไม่ใช่เหล็กวัสดุอื่นที่ไม่ใช่โลหะ ฯลฯ
·สำหรับการซ่อมสกรูที่เสียหาย
ดรออิ้งโครงร่าง Keylocking Inserts
ชนิด | เหล็กกล้า | SUS | กุญแจ ปริมาณ | M (เกลียว ภายใน) | M1 (เกลียว ภายนอก) | H | น้ำหนัก (ก.) | เครื่องมือ พิเศษที่ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |||||||
ขนาดเล็ก | — | KIC0204-SUS | 2 | M2 × 0.4 | M4 × 0.7 | 3 | 0.13 | KICTLM02 |
— | KIC025045-SUS | M2.5 × 0.45 | M4.5 × 0.75 | 3.8 | 0.19 | KICTLM025 | ||
— | KIC0305-SUS | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | 4.3 | 0.32 | KICTLM03 | ||
— | KIC0406-SUS | M4 × 0.7 | M6 × 0.75 (ละเอียด) | 5.3 | 0.54 | KICTLM04 | ||
สำหรับโหลดเบา | KIC0508 | KIC0508-SUS | 2 | M5 × 0.8 | M8 × 1.25 | 8 | 8 | TWM 5 |
KIC0610 | KIC0610-SUS | M6 × 1 | M10 × 1.25 (ละเอียด) | 10 | 10 | TWM 6 | ||
KIC0812 | KIC0812-SUS | 4 | M8 × 1.25 | M12 × 1.25 (ละเอียด) | 12 | 14 | TWM 8 | |
KIC1014 | KIC1014-SUS | M10 × 1.5 | M14 × 1.5 (ละเอียด) | 14 | 17 | TWM10 | ||
KIC1216 | KIC1216-SUS | M12 × 1.75 | M16 × 1.5 (ละเอียด) | 16 | 20 | TWM12 | ||
สำหรับงานหนัก | KIC0408 | KIC0408-SUS | 2 | M4 × 0.7 | M8 × 1.25 | 8 | 7 | HDM 4 |
KIC0510 | KIC0510-SUS | M5 × 0.8 | M10 × 1.25 (ละเอียด) | 10 | 8 | HDM 5 | ||
KIC0612 | KIC0612-SUS | M6 × 1 | M12 × 1.25 (ละเอียด) | 12 | 10 | HDM 6 | ||
KIC0814 | KIC0814-SUS | 4 | M8 × 1.25 | M14 × 1.5 (ละเอียด) | 14 | 14 | HDM 8 | |
KIC1016 | KIC1016-SUS | M10 × 1.5 | M16 × 1.5 (ละเอียด) | 16 | 17 | HDM10 | ||
KIC1218 | KIC1218-SUS | M12 × 1.75 | M18 × 1.5 (ละเอียด) | 18 | 20 | HDM12 | ||
KIC1622 | KIC1622-SUS | M16 × 2 | M22 × 1.5 (ละเอียด) | 22 | 27 | HDM16 | ||
KIC2030 | KIC2030-SUS | M20 × 2.5 | M30 × 2 (ละเอียด) | 30 | 34 | HDM20 | ||
KIC2433 | KIC2433-SUS | M24 × 3 | M33 × 2 (ละเอียด) | 33 | 40 | HDM24 |
ใช้ ดอกสว่าน ขนาดที่ระบุเพื่อนำ สกรู ที่ใช้แล้วหรือเสียหายออก
รหัสสินค้า |
---|
KIC0508 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | M (มิลลิเมตร) | เกลียว ภายใน | โหลดไฟฟ้า | รหัสรุ่น/ Part number เครื่องมือสำหรับติดตั้ง ใช้ งานได้ | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.96 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 5 | M5X0.8 | สำหรับโหลดเบา | TWM5 | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | กุญแจ ถูกล็อค | การใช้งาน | โลหะเบา / เหล็กหล่อ / เรซิ่น ทั่วไป / ไม้ | ชนิดสกรู (เกลียวใน) | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | 1D | รอยบาก | ไม่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต / ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับไอที / การบินและอวกาศที่เกี่ยวข้อง / รถยนต์ / สต๊อก การรีด / เรือ / ขนส่ง |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KIC0508 ในชุด เม็ดมีดสำหรับล็อคปุ่มกด (KIC)
รหัสสินค้า |
---|
KIC0408 |
KIC0408-SUS |
KIC0508-SUS |
KIC0510 |
KIC0510-SUS |
KIC0610 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | M (มิลลิเมตร) | เกลียว ภายใน | โหลดไฟฟ้า | รหัสรุ่น/ Part number เครื่องมือสำหรับติดตั้ง ใช้ งานได้ | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 526.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 4 | M4X0.7 | สำหรับโหลดหนัก | HDM4 | 0.7 | ||
฿ 1,054.66 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส (SUS302, 303) | 4 | M4X0.7 | สำหรับโหลดหนัก | HDM4 | 0.7 | ||
฿ 1,300.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส (SUS302, 303) | 5 | M5X0.8 | สำหรับโหลดเบา | TWM5 | 0.8 | ||
฿ 310.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 5 | M5X0.8 | สำหรับโหลดหนัก | HDM5 | 0.8 | ||
฿ 732.51 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส (SUS302, 303) | 5 | M5X0.8 | สำหรับโหลดหนัก | HDM5 | 0.8 | ||
฿ 362.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 6 | M6X1 | สำหรับโหลดเบา | TWM6 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง