1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลพลันเจอร์ (พร้อมล็อคยาว) (LBST, LBSTH)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 162.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บอลพลันเจอร์ชนิดล็อคตัวเอง
[คุณสมบัติ]
· ตัวล็อคยาวทำหน้าที่ป้องกันการคลายตัว
· มีเครื่องหมายจำแนกสินค้าที่พื้นผิวด้านหลัง
· LBSTH: 2 เส้น
· มีระบบป้องกันการคลายตัว (ล็อคยาว) ทนอุณหภูมิได้ถึง: 80°C
· ทนต่อการสั่นสะเทือน โมเมนต์การถอดสูง
· สามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ระบบป้องกันการคลายตัวใช้กับการใส่และถอดชิ้นส่วนได้สูงสุด 20 ครั้ง
[การใช้งาน]
· กำหนดตำแหน่งก้านและปุ่มบิด
· การกำหนดตำแหน่งชิ้นงานและอุปกรณ์จิ๊ก สต็อปเปอร์เสา

· ระบบป้องกันการคลายตัวด้วยล็อคยาว

ลักษณะภายนอกของ LBST, LBSTH

ลักษณะภายนอกของ LBST, LBSTH

Drawing ระบุขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู M3 ถึง M6

Drawing ระบุขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู M3 ถึง M6

Drawing ระบุขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู M8 ถึง M16

Drawing ระบุขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู M8 ถึง M16

สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)MdLSWAโมเมนต์ (N·m)น้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้าโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
รหัสสินค้าโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
การติดตั้งการถอด
LBST31.5 ถึง 3LBSTH35 ถึง 7M3 × 0.51.570.50.440.10.070.2
LBST44 ถึง 10LBSTH412 ถึง 22M4 × 0.72.590.80.650.180.120.6
LBST56 ถึง 11LBSTH519 ถึง 30M5 × 0.83120.90.860.120.080.9
LBST69 ถึง 13LBSTH628 ถึง 40M6 × 13.5141170.430.211.5
LBST815 ถึง 30LBSTH847 ถึง 73M8 × 1.255161.51.281.090.373.5
LBST1020 ถึง 35LBSTH1066 ถึง 100M10 × 1.561921.691.360.627
LBST1230 ถึง 55LBSTH1266 ถึง 120M12 × 1.758222.52102.031.3610
LBST1665 ถึง 125LBSTH1690 ถึง 180M16 × 210243.52.5143.952.9524
รหัสสินค้า
LBST3SALE
LBST4SALE
LBST5SALE
LBST6
LBST8
LBST10SALE
LBST12
LBST16
LBSTH3
LBSTH4
LBSTH5
LBSTH6
LBSTH8
LBSTH10
LBSTH12
LBSTH16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
โหลดแนวตั้ง (ช่วง)
(N)
โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
การ ระบุ โหลดไฟฟ้า ช่วงเวลาการติดตั้ง
(n · m)
ลบช่วงเวลา
(n · m)

฿ 240.95

฿ 144.69

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.50.01 ถึง 501.5371.50.5สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)0.10.07

฿ 162.98

฿ 92.91

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040.80.01 ถึง 5041092.50.7สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)0.180.12

฿ 166.83

฿ 86.08

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050.90.01 ถึง 506111230.8สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)0.120.08

฿ 201.13

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10610.01 ถึง 50913143.51สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)0.430.21

฿ 215.54

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 1081.50.01 ถึง 5015301651.25สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)1.090.37

฿ 213.85

฿ 122.71

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101020.01 ถึง 5020351961.5สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)1.360.62

฿ 522.87

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10122.50.01 ถึง 5030552281.75สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)2.031.36

฿ 643.10

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10163.550.01 ถึง 1006512524102สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)3.952.95

฿ 208.67

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1030.50.01 ถึง 505771.50.5สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)0.10.07

฿ 177.88

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 1040.80.01 ถึง 50122292.50.7สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)0.180.12

฿ 177.88

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 1050.90.01 ถึง 5019301230.8สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)0.120.08

฿ 181.87

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10610.01 ถึง 502840143.51สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)0.430.21

฿ 217.28

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 1081.50.01 ถึง 5047731651.25สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)1.090.37

฿ 224.90

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1010250.01 ถึง 100661001961.5สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)1.360.62

฿ 440.85

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10122.550.01 ถึง 100661202281.75สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)2.031.36

฿ 635.23

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10163.550.01 ถึง 1009018024102สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)3.952.95

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สกรู (ร่องแบน) ปลาย วัสดุ SUJ2 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUM22L
ล็อค การมี กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ปลาย การรักษาความร้อน การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 80