1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CT / มือจับชิ้นงาน (แบบเหลี่ยม) (CT)

CT / มือจับชิ้นงาน (แบบเหลี่ยม) (CT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,017.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

แพ้ด แบบเหลี่ยม สำหรับใช้เป็น อุปกรณ์เสริม สำหรับ จิ๊ก ฯลฯปลาย แบบแข็งพิเศษที่ฝังอยู่ใน หัว ช่วยให้สามารถจับชิ้นงานแข็งได้อย่างทรงพลัง

รหัสสินค้า
CT-9120SALE
CT-9122
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานH
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 1,102.38

฿ 893.15

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010354-4435

฿ 1,017.84

GRIPPER SQUARE TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012354-4443

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง รูปทรงสี่เหลี่ยม พิมพ์ ด้ามจับชิ้นงาน