(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลพลันเจอร์สแตนเลสชนิดล็อคตัวเอง พร้อมซ็อกเกตหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีระบบป้องกันการคลายตัว (ล็อคยาว)
· ผลิตจากสแตนเลส จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการป้องกันสนิม และสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· สามารถติดตั้งโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม
· มีให้เลือกโหลด 2 ชนิด (โหลดเบา : ไม่มีเส้น, โหลดหนัก : 2 เส้น) สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู แตกต่างกัน
· ทนอุณหภูมิได้ถึง: 80°C
[การใช้งาน]
· การวางตำแหน่งคันโยกและลูกบิด,การวางตำแหน่งชิ้นงานและจิ๊ก
· สต็อปเปอร์เสา
ชนิดมีฟังก์ชันป้องกันการคลายตัว (ล็อคยาว) สามารถติดตั้งโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม ทนอุณหภูมิได้ถึง: 80°C
ทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดีและมีโมเมนต์การถอดสูง สามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ระบบป้องกันการคลายตัว (ล็อคยาว) ใช้กับการใส่และถอดชิ้นส่วนได้สูงสุด 20 ครั้ง
ผลิตจากสเตนเลส เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันสนิมและสภาพแวดล้อมสะอาด
เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่งก้านและปุ่มบิด การกำหนดตำแหน่งชิ้นงานและจิ๊ก และใช้เป็นสต็อปเปอร์เสา
Drawing ระบุขนาด
สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | M | d | L | S | W | A | โมเมนต์ (N·m) | น้ำหนัก (ก.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | โหลด (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | รหัสสินค้า | โหลด (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | |||||||||
การติดตั้ง | การถอด | |||||||||||
LBSU3A | 1.5 ถึง 3 | LBSUH3A | 5 ถึง 7 | M3 × 0.5 | 1.5 | 9 | 0.5 | 1.5 | 4 | 0.1 | 0.07 | 0.23 |
LBSU4A | 4 ถึง 10 | LBSUH4A | 12 ถึง 22 | M4 × 0.7 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2 | 5 | 0.18 | 0.12 | 0.46 |
LBSU5A | 6 ถึง 11 | LBSUH5A | 19 ถึง 30 | M5 × 0.8 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 6 | 0.12 | 0.08 | 1.27 |
LBSU6A | 9 ถึง 13 | LBSUH6A | 28 ถึง 40 | M6 × 1 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 7 | 0.44 | 0.21 | 2 |
LBSU8A | 15 ถึง 30 | LBSUH8A | 47 ถึง 73 | M8 × 1.25 | 5 | 18 | 1.5 | 4 | 8 | 1.1 | 0.38 | 4 |
LBSU10A | 20 ถึง 35 | LBSUH10A | 66 ถึง 100 | M10 × 1.5 | 6 | 23 | 2 | 5 | 9 | 1.3 | 0.6 | 8 |
LBSU12A | 30 ถึง 55 | LBSUH12A | 66 ถึง 120 | M12 × 1.75 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 10 | 2 | 1.3 | 12 |
LBSU16A | 65 ถึง 125 | LBSUH16A | 90 ถึง 180 | M16 × 2 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 14 | 3.9 | 3 | 31 |
ตารางรายละเอียดจำเพาะ (มม.)
พื้นผิวด้านหลังทำเครื่องหมายเพื่อระบุชนิดผลิตภัณฑ์ (โหลดเบา): ไม่มีเส้น โหลดหนัก: 2 เส้น)
รหัสสินค้า |
---|
LBSU3A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | โหลดแนวตั้ง (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | การ ระบุ โหลดไฟฟ้า | ช่วงเวลาการติดตั้ง (n · m) | ลบช่วงเวลา (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.33 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 0.5 | 0.01 ถึง 50 | 1.5 | 3 | 9 | 1.5 | 0.5 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 0.1 | 0.07 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู (หกเหลี่ยม) | ปลาย วัสดุ | SUS420 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | การมี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ปลาย การรักษาความร้อน | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LBSU3A ในชุด บอลพลันเจอร์ซ็อกเกตหกเหลี่ยม (พร้อมล็อคยาว) (LBSU, LBSUH)
รหัสสินค้า |
---|
LBSU10A |
LBSU12A |
LBSU16A |
LBSU4A |
LBSU5A |
LBSU6A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | โหลดแนวตั้ง (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | การ ระบุ โหลดไฟฟ้า | ช่วงเวลาการติดตั้ง (n · m) | ลบช่วงเวลา (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 499.07 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 20 | 35 | 23 | 6 | 1.5 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 1.3 | 0.6 | ||
฿ 745.08 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 2.5 | 0.01 ถึง 50 | 30 | 55 | 26 | 8 | 1.75 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 2 | 1.3 | ||
฿ 1,005.65 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 3.5 | 50.01 ถึง 100 | 65 | 125 | 33 | 10 | 2 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 3.9 | 3 | ||
฿ 307.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 ถึง 50 | 4 | 10 | 10 | 2.5 | 0.7 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 0.18 | 0.12 | ||
฿ 297.83 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 ถึง 50 | 6 | 11 | 14 | 3 | 0.8 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 0.12 | 0.08 | ||
฿ 328.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 1 | 0.01 ถึง 50 | 9 | 13 | 15 | 3.5 | 1 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | 0.44 | 0.21 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง