(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงพั้งเจอร์สั้น ชนิดล็อคตัวเองทำจาก สเตนเลส ทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
·มี โหลดไฟฟ้า 3 ประเภทสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู แตกต่างกัน (ไม่รวมเส้นผ่านศูนย์กลางบางขนาด)
· ความยาวรวม สั้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่ จำกัด
·สามารถระบุ การวางตำแหน่ง อย่างแม่นยำมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือนและช่วงเวลาในการกำจัดที่สูง
·ประเภทล็อคตัวเองประกอบด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันการคลาย ( ล็อค ยาว) ที่ใช้งานได้กับไฟล์แนบและการถอดได้ถึง 20 ชุด
·อุณหภูมิทนความร้อน:80 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น สต๊อปเปอร์ สำหรับการจัดทำดัชนีสำหรับการ การวางตำแหน่ง ฯลฯ ของอุปกรณ์จับยึดและ อุปกรณ์เครื่องกล
· ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการ สนิม และสภาพแวดล้อมที่สะอาด
ลักษณะภายนอก ของ LSPLL-SUS
สำหรับน้ำหนักเบาประจำตัวประชาชน: 1 บรรทัด
ดรออิ้งบอกขนาด ของ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลาง M8 ถึง M16, เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู M4 ถึง M6
วัสดุ
ตัวเครื่อง หลัก: SUS303
ขดลวด สปริง: SUS302WPA
ขาพิน กลาง: SUS420
ล็อค ยาว: โพลีเอไมด์
ขนาด | M | d | L | S | W | A | น้ำหนัก (ก.) | ช่วงเวลา (N · m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การติด | การถอด | |||||||||
LSPLL-SUS LSPL-SUS LSPLH-SUS | 4 | M4 × 0.7 | 1.8 | 9 | 1.5 | 0.6 | 5 | 0.4 | 0.18 | 0.12 |
5 | M5 × 0.8 | 2.4 | 12 | 2 | 0.8 | 6 | 1 | 0.12 | 0.08 | |
6 | M6 × 1 | 2.7 | 14 | 1 | 7 | 1.7 | 0.44 | 0.21 | ||
8 | M8 × 1.25 | 4 | 16 | 1.2 | 8 | 4 | 1.1 | 0.38 | ||
10 | M10 × 1.5 | 4.5 | 19 | 2.5 | 1.6 | 9 | 7 | 1.36 | 0.62 | |
12 | M12 × 1.75 | 6 | 22 | 3.5 | 2 | 10 | 13 | 2.11 | 1.41 | |
16 | M16 × 2 | 8.5 | 24 | 4.5 | 2.5 | 14 | 29 | 3.99 | 3.05 |
สำหรับโหลดแสง (1 บรรทัด) | สำหรับการโหลดขนาดกลาง (ไม่มีบรรทัด) | สำหรับการบรรทุกหนัก (2 บรรทัด) | |||
---|---|---|---|---|---|
รหัสรุ่น/ Part number | โหลดไฟฟ้า (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | รหัสรุ่น/ Part number | โหลดไฟฟ้า (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | รหัสรุ่น/ Part number | โหลดไฟฟ้า (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด |
LSPLL4-SUS | 3 ถึง 10 | LSPL4-SUS | 6 ถึง 20 | - | - |
LSPLL5-SUS | LSPL5-SUS | LSPLH5-SUS | 9 ถึง 25 | ||
LSPLL6-SUS | 4 ถึง 10 | LSPL6-SUS | 7 ถึง 20 | LSPLH6-SUS | 11 ถึง 25 |
LSPLL8-SUS | 7 ถึง 15 | LSPL8-SUS | 15 ถึง 30 | LSPLH8-SUS | 22 ถึง 43 |
LSPLL10-SUS | 9 ถึง 16 | LSPL10-SUS | 20 ถึง 35 | LSPLH10-SUS | 20 ถึง 54 |
LSPLL12-SUS | 14 ถึง 26 | LSPL12-SUS | 30 ถึง 55 | LSPLH12-SUS | 36 ถึง 94 |
LSPLL16-SUS | 22 ถึง 50 | LSPL16-SUS | 45 ถึง 100 | LSPLH16-SUS | 60 ถึง 110 |
รหัสสินค้า |
---|
LSPL5-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | โหลดแนวตั้ง (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดสูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | การ ระบุ โหลดไฟฟ้า | ช่วงเวลาการติดตั้ง (n · m) | ลบช่วงเวลา (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 324.14 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 6 | 20 | 12 | 2.4 | 0.8 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 0.12 | 0.08 |
กำลังโหลด …
วัสดุส่วนปลาย | สเตนเลส | วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
หยุดการคลายตัว | การมี | ชนิดก้านสปริง | พื้นผิวทรงกลม | รูปทรง รูขันประแจ | แบน |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย | ไม่ | การชุบแข็งส่วนปลาย | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว |
อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSPL5-SUS ในชุด สปริงพั้งเจอร์สั้น (พร้อม Long ล็อค) (LSPLL-SUS, LSPL-SUS, LSPLH-SUS)
รหัสสินค้า |
---|
LSPL12-SUS |
LSPL16-SUS |
LSPL4-SUS |
LSPL6-SUS |
LSPL8-SUS |
LSPLH10-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | โหลดแนวตั้ง (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดสูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | การ ระบุ โหลดไฟฟ้า | ช่วงเวลาการติดตั้ง (n · m) | ลบช่วงเวลา (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 710.69 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 3.5 | 0.01 ถึง 50 | 30 | 55 | 22 | 6 | 1.75 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 2.11 | 1.41 | ||
฿ 1,020.44 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 4.5 | 0.01 ถึง 50 | 45 | 100 | 24 | 8.5 | 2 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 3.95 | 3.05 | ||
฿ 316.44 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 6 | 20 | 9 | 1.8 | 0.7 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 0.18 | 0.12 | ||
฿ 324.28 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 7 | 20 | 14 | 2.7 | 1 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 0.44 | 0.21 | ||
฿ 397.68 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 15 | 30 | 16 | 4 | 1.25 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | 1.1 | 0.38 | ||
฿ 478.92 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 2.5 | 0.01 ถึง 50 | 20 | 54 | 19 | 4.5 | 1.5 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | 1.36 | 0.62 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง