1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับชิ้นงาน HS (แบบ แบบกลม ) (HS-C)

มือจับชิ้นงาน HS (แบบ แบบกลม ) (HS-C)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 907.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แพ้ด แบบกลม มี รู สำหรับ รูคว้าน สำหรับ อุปกรณ์เสริม จิ๊กการยึดจับชิ้นงานแข็งที่ทรงพลังเนื่องจากฟันปลาที่ทำจากเหล็ก SKH51

รหัสสินค้า
HS-120-C
HS-122-CSALE
HS-160-C
HS-162-CSALE
HS-200-CSALE
HS-202-CSALE
HS-250-C
HS-252-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานH
(มิลลิเมตร)
D
(φ)
ขนาดเกลียว M รหัสของทรัสโก้

฿ 907.85

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101012M4354-5938

฿ 1,192.00

฿ 822.12

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101212M4354-5946

฿ 1,056.19

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 101016M4354-5954

฿ 1,170.63

฿ 625.00

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101216M4354-5962

฿ 1,318.38

฿ 675.14

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101020M5354-5971

฿ 1,250.14

฿ 715.83

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101220M5354-5989

฿ 1,538.25

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101025M6354-5997

฿ 1,444.67

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 101225M6354-6004

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง หนังสือเวียน พิมพ์ ด้ามจับชิ้นงาน