1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสแตนเลส แบบเรียบ รุ่น HG-YC105

HINGES

บานพับสแตนเลส แบบเรียบ รุ่น HG-YC105
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 630.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บานพับแบน สเตนเลส ทั้งหมดมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีตัวจับเปิดประตูไว้ จึงไม่จำเป็นต้องคอยเพิ่มเติม
· ด้วยฝาหลังที่ แบบรวม กับ บานพับ ทำให้ติดตั้งง่ายและไม่ทำให้อีกฝ่ายเสียหาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับกล่องมอเตอร์ไซค์ กล่องควบคุม ฯลฯ
· เหมาะสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัย

รหัสสินค้า
HG-YC105
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 630.03

HINGES 1 ชิ้น 10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(มิลลิเมตร) 105 ประเภทบานพับแบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้าง(มิลลิเมตร) 54
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส (SUS304) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน การใช้งาน มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน
วิธีการติดตั้ง สกรู ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วยการจับ ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HG-YC105 ในชุด บานพับสแตนเลส แบบเรียบ รุ่น HG-YC105