1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะระดับ (LR-C, LT-C) (รหัสสินค้า)

OIL CAP/GAUGE

ไฟบอกสถานะระดับ (LR-C, LT-C)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 643.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาตรวัดระดับน้ำมันที่มีประสิทธิภาพคุ้มราคา
[คุณสมบัติ]
· วัสดุเรซิ่นที่ทนต่อแรงกระแทกและไม่เปลี่ยนสีเนื่องจากแสง
· ทนทานต่อสารเคมีทั่วไป รวมทั้งสารเคมีที่เป็นน้ำมันด้วย
· แผ่นระดับสามารถถอดออกได้ หมายถึงสามารถพิมพ์สูงสุด และขั้นต่ำได้
· ด้านหน้าโค้ง ทำให้มองเห็นและอ่านตัวอักษรได้ง่ายจากด้านข้างด้วยเอฟเฟกต์เลนส์
· ซีลปิดอย่างสมบูรณ์เพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วไหล
· อุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง + 90°C
[การใช้งาน]
· เป็นตัวบ่งชี้ระดับน้ำมัน

เกจวัดระดับ น้ำมัน มี ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ยอดเยี่ยม

ลักษณะภายนอกของ LR-C (เพลทวัดระดับ)

ลักษณะภายนอกของ LR-C (เพลทวัดระดับ)

ลักษณะภายนอกของ LT-C (เทอร์โมมิเตอร์)

ลักษณะภายนอกของ LT-C (เทอร์โมมิเตอร์)

Drawing ระบุขนาด LR-C, LT-C

Drawing ระบุขนาด LR-C, LT-C

รหัสสินค้าหน้าปัดPABMHน้ำหนัก
(ก.)
ไม่มีตัวป้องกัน
สลักเกลียว: เหล็กกล้า
LR-76Cเพลทวัดระดับ764018M10 × 1.59990
LT-76Cเทอร์โมมิเตอร์
(20 ถึง 100°C)
91
LR-127Cเพลทวัดระดับ1278023M12 × 1.75150120
LT-127Cเทอร์โมมิเตอร์
(0 ถึง 100°C)
121

ตารางรายละเอียดจำเพาะ (มม.)

รหัสสินค้า
LT-127CP-J SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ ชนิดยาว พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ขนาดสี่เหลี่ยมของเกลียว M เทอร์โมมิเตอร์ แสดงช่วง
(℃)
ความสูง L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ของ สลักเกลียว ตำแหน่ง หมุน เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง d1
(φ)

฿ 1,080.67

฿ 567.14

OIL CAP/GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไลน์ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / ด้วย เทอร์โมมิเตอร์ / พร้อมตัวป้องกัน127M12 × 1.750 to 10039.527156เหล็กกล้าเทอร์โมมิเตอร์ (0 - 100°C)12.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทยาว มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ โปร่งใสพิเศษ
วัสดุ ส่วน ซีล ยางไนไตรล์ (NBR) อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 90 สี ใส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LT-127CP-J ในชุด ไฟบอกสถานะระดับ (LR-C, LT-C)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LR-127C-J
LR-127CP
LR-127CP-J
LR-76C
LR-76C-J
LT-76C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ ชนิดยาว พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ขนาดสี่เหลี่ยมของเกลียว M เทอร์โมมิเตอร์ แสดงช่วง
(℃)
ความสูง L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ของ สลักเกลียว ตำแหน่ง หมุน เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง d1
(φ)

฿ 729.17

1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี127M12 × 1.75-38.522150เรซิ่นเพลทวัดระดับ10.5

฿ 983.75

1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่พร้อมตัวป้องกัน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี127M12 × 1.75-39.527156เรซิ่นเพลทวัดระดับ12.5

฿ 937.50

1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่พร้อมตัวป้องกัน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี127M12 × 1.75-39.527156เหล็กกล้าเพลทวัดระดับ12.5

฿ 1,141.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี76M10 × 1.5-38.52299เหล็กกล้าเพลทวัดระดับ10.5

฿ 643.30

1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี76M12 × 1.75-38.52299เรซิ่นเพลทวัดระดับ10.5

฿ 1,350.00

1 ชิ้น 19 วัน 10ไม่ด้วย เทอร์โมมิเตอร์ / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี76M10 × 1.520 to 10038.52299เหล็กกล้าเทอร์โมมิเตอร์ (20 - 100°C)10.5