(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รางสไลด์ ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา ผลิตจาก อะลูมิเนียม
·สามารถใช้ในสถานที่แม่เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รางสไลด์ สำหรับเครื่องมือที่ งานละเอียด
·สำหรับลิ้นชัก
รางเลื่อนอลูมิเนียมแบบตัดขวาง
โครงร่างรางเลื่อนอลูมิเนียม
รหัสรุ่น/ Part number | แอลเอส (±0.8) | ขีดข่วน (±3) | P₁ (±0.3) | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า (N / คู่) | น้ำหนัก (กรัม / ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|
ARS15S-50 | 50 | 20 | 30 | 5 | 8 |
ARS15S-80 | 80 | 45 | 60 | 8 | 10 |
ARS15S-100 | 100 | 60 | 80 | 10 | 15 |
ARS15S-120 | 120 | 75 | 100 | 20 |
สมาชิกภายใน, ภายนอก: อะลูมิเนียมอัลลอย (A6N01S-T5), กระบวนการเตรียมผิว อะลูมิเนียม ธรรมชาติ
ลูกบอล: ลูก เหล็กกล้าคาร์บอน 5/32 "
รหัสสินค้า |
---|
ARS15S-50 |
ARS15S-80 |
ARS15S-100 |
ARS15S-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ lt (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง ls (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (n / คู่) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 783.33 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 20 | 50 | 5 | ||
฿ 483.68 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 45 | 80 | 8 | ||
฿ 700.00 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 100 | 10 | ||
฿ 551.34 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 120 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง สไลด์ | วัสดุ ราง | อะลูมิเนียม | จำนวนรางสเตจ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15 | กระบวนการเตรียมผิว ราง | Alumite |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก](มิลลิเมตร) | 100 หรือน้อยกว่า | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก](N) | 50 หรือน้อยกว่า | กลไก ล็อค | ไม่ |
การกำจัดและการ refitting | ไม่สามารถใช้ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง