1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุนขอบแบบเหลี่ยม (NS, S, NBS, BS) (รหัสสินค้า)

พวงมาลัยมือหมุนขอบแบบเหลี่ยม (NS, S, NBS, BS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 535.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· รูปทรง ขอบพร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน นิ้ว [วัสดุ มือจับ]· วัสดุ FC

รหัสสินค้า
NBS200-HN16
NBS200-HN17
NBS200-HN18
NBS200-HN19
NBS200-HN20
NBS200-HN21
NBS200-HN22
NBS200-HN23
NBS200-HN24
NBS200-HN25
NS200-HN16
NS200-HN17
NS200-HN18
NS200-HN19
NS200-HN20
NS200-HN21
NS200-HN22
NS200-HN23
NS200-HN24
NS200-HN25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
วัสดุของวัสดุด้ามจับ ตัวจับชิ้นงาน ประเภทด้ามจับ พื้นผิวของมือจับ วัสดุตัวจับชิ้นงาน พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
งานเพิ่มเติม กดขนาดรู สกรู ขนาดรู แบบเหลี่ยม ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ ขนาดเกลียว

฿ 2,405.59

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,405.59

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,405.59

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,405.59

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,405.59

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,405.59

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,405.59

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,405.59

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,405.59

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,405.59

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,442.98

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,442.98

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,442.98

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,442.98

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,442.98

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,442.98

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,442.98

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,442.98

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,442.98

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

฿ 2,442.98

HANDWHEELS 1 ชิ้น 10 วัน 10200[อะลูมิเนียม] 00021ไม่ (ไม่มีรูยึด)-[แปรงทาสี ฝุ่น] 00012[โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ไม่5745รูเพลา---ไม่มีมือจับ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของมือจับ 2 พูด การเจาะรูส่วนการติดตั้ง ไม่