1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พวงมาลัยมือหมุนอะลูมิเนียม ชนิดดิสก์ (NDA, DA) (รหัสสินค้า)

HANDWHEELS

พวงมาลัยมือหมุนอะลูมิเนียม ชนิดดิสก์ (NDA, DA)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 533.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

พวงมาลัยมือหมุนอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา แบบดิสก์ที่มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม มีให้เลือกแบบมีหรือไม่มีมือจับสำหรับการหมุน

[คุณสมบัติ]
· ทำจากอะลูมิเนียมทั้งหมด นอกจากนี้ ยังใช้พวงมาลัยมือหมุนชนิด RG ซึ่งชิ้นส่วนเหล็กกล้าส่วนใหญ่ไม่มีการสัมผัสภายนอก จึงทนการกัดกร่อนและสามารถใช้สำหรับเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ฯลฯ

รหัสสินค้า
DA100RG-K11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
วัสดุของวัสดุด้ามจับ ตัวจับชิ้นงาน ประเภทด้ามจับ พื้นผิวของมือจับ วัสดุตัวจับชิ้นงาน พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
d
(Ø)
งานเพิ่มเติม กดขนาดรู สกรู ขนาดรู แบบเหลี่ยม ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ ขนาดเกลียว

฿ 1,350.90

HANDWHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 10100อะลูมิเนียมการมี[หมุน] ประเภทการหมุนแปรงทาสี อบ (เงิน)ฟีนอลไม่38286รูเพลา, ร่องลิ่ม, รูกดสกรู 1 ตำแหน่งø 11mm---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของมือจับ ตัน การเจาะรูส่วนการติดตั้ง รูกลม (หลุมตาบอด) การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DA100RG-K11 ในชุด พวงมาลัยมือหมุนอะลูมิเนียม ชนิดดิสก์ (NDA, DA)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DA100RG-H12
DA100RG-H13
DA100RG-H14
DA100RG-K12
DA100RG-K13
DA100RG-K14
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(Ø)
วัสดุของวัสดุด้ามจับ ตัวจับชิ้นงาน ประเภทด้ามจับ พื้นผิวของมือจับ วัสดุตัวจับชิ้นงาน พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
d
(Ø)
งานเพิ่มเติม กดขนาดรู สกรู ขนาดรู แบบเหลี่ยม ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ ขนาดเกลียว

฿ 1,350.90

1 ชิ้น 9 วัน 10100อะลูมิเนียมการมี[หมุน] ประเภทการหมุนแปรงทาสี อบ (เงิน)ฟีนอลไม่38286รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 12mm---

฿ 1,350.90

1 ชิ้น 9 วัน 10100อะลูมิเนียมการมี[หมุน] ประเภทการหมุนแปรงทาสี อบ (เงิน)ฟีนอลไม่38286รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 13mm---

฿ 1,350.90

1 ชิ้น 9 วัน 10100อะลูมิเนียมการมี[หมุน] ประเภทการหมุนแปรงทาสี อบ (เงิน)ฟีนอลไม่38286รูเพลา, รูกดสกรู 2 ตำแหน่งø 14mm---

฿ 1,350.90

1 ชิ้น 9 วัน 10100อะลูมิเนียมการมี[หมุน] ประเภทการหมุนแปรงทาสี อบ (เงิน)ฟีนอลไม่38286รูเพลา, ร่องลิ่ม, รูกดสกรู 1 ตำแหน่งø 12mm---

฿ 1,350.90

1 ชิ้น 9 วัน 10100อะลูมิเนียมการมี[หมุน] ประเภทการหมุนแปรงทาสี อบ (เงิน)ฟีนอลไม่38286รูเพลา, ร่องลิ่ม, รูกดสกรู 1 ตำแหน่งø 13mm---

฿ 1,350.90

1 ชิ้น 9 วัน 10100อะลูมิเนียมการมี[หมุน] ประเภทการหมุนแปรงทาสี อบ (เงิน)ฟีนอลไม่38286รูเพลา, ร่องลิ่ม, รูกดสกรู 1 ตำแหน่งø 14mm---