(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พวงมาลัยมือหมุนอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา แบบดิสก์ที่มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม มีให้เลือกแบบมีหรือไม่มีมือจับสำหรับการหมุน
[คุณสมบัติ]
· ทำจากอะลูมิเนียมทั้งหมด นอกจากนี้ ยังใช้พวงมาลัยมือหมุนชนิด RG ซึ่งชิ้นส่วนเหล็กกล้าส่วนใหญ่ไม่มีการสัมผัสภายนอก จึงทนการกัดกร่อนและสามารถใช้สำหรับเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DA80RG-KM10 |
DA80RG-KM11 |
DA80RG-KM12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | วัสดุของวัสดุด้ามจับ | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทด้ามจับ | พื้นผิวของมือจับ | วัสดุตัวจับชิ้นงาน | พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | d (Ø) | งานเพิ่มเติม | กดขนาดรู สกรู | ขนาดรู แบบเหลี่ยม | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,342.72 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | - | ฟีนอล | ไม่ | 32.5 | 26 | - | รูเพลา, ร่องลิ่ม, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | - | - | - | มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด RG | ||
฿ 1,342.72 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | - | ฟีนอล | ไม่ | 32.5 | 26 | - | รูเพลา, ร่องลิ่ม, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | - | - | - | มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด RG | ||
฿ 1,342.72 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | - | ฟีนอล | ไม่ | 32.5 | 26 | - | รูเพลา, ร่องลิ่ม, รูกดสกรู 2 ตำแหน่ง | - | - | - | มาพร้อมมือจับชนิดมือหมุน ชนิด RG |
กำลังโหลด …
ประเภทของมือจับ | ตัน | การเจาะรูส่วนการติดตั้ง | รูกลม (หลุมตาบอด) | การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง