(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คันโยกเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่ด้านบนและด้านล่าง
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากความสูงของโปรไฟล์คันโยกต่ำและมุมคันโยกแบนอยู่ที่ 0 °จึงเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่ด้านบนหรือด้านล่าง
· มีรูปแบบที่ไม่มีก้าน ซึ่งสามารถใช้ได้โดยการติดตั้งก้านที่ต้องการ
· ยกด้ามจับขึ้นเพื่อปลดฟันออกจากส่วนล็อค
· หากคันโยกเกิดสะดุดระหว่างการใช้งาน สามารถติดตั้งและใช้คันโยกแบบสั้นได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการขันสกรูในพื้นที่จำกัด
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับตำแหน่งชิ้นงาน เช่นสไลด์และรูยาว เป็นต้น
FTF FTFN
(ชนิดมีรูต๊าปเกลียว แบบมีก้านโยกและไม่มีก้านโยก)
FTF FTFN FTF-SUS (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)
Drawing ระบุขนาด
FT-SUSFTN
(สตัดแบบมีก้านโยกและไม่มีก้านโยก)
FT FTN FT-SUS (สตัด)
Drawing ระบุขนาด
ขนาด | R | M | H | D | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | M1 | Lf1 | จำนวนฟัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTF FT | 8 | 102 | M8 × 1.25 | 12 | 33 | 19 | 23 | 13.5 | 25 | 10 | M8 × 1 | 8 | 26 |
FTFN FTN | 10 | 131 | M10 × 1.5 | 13.5 | 41 | 22 | 26 | 19 | 30 | 12 | M10 × 1 | 9 | 30 |
FTF-SUS | 12 | M12 × 1.75 | |||||||||||
FT-SUS | 16 | 148 | M16 × 2 | 17 | 45 | 28 | 33 | 23 | 37 | 14 | M12 × 1 | 36 |
รุ่น | บอดี้หลัก | มือจับ |
---|---|---|
FTF FT | SUM22L รมดำ Black Oxide | ฟีนอลเรซิ่น สีดำ |
FTFN FTN | — | |
FTF-SUS FT-SUS | SUS303 | ฟีนอลเรซิ่น สีดำ |
เหล็กกล้า | SUS | Lf | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ||
FTF8 | FTF8-SUS | 18 | 160 |
FTF10 | FTF10-SUS | 21 | 290 |
FTF12 | FTF12-SUS | ||
FTF16 | FTF16-SUS | 27 | 450 |
เหล็กกล้า | Lf | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|
รหัสสินค้า | ||
FTFN8 | 18 | 100 |
FTFN10 | 21 | 175 |
FTFN12 |
เหล็กกล้า | SUS | L | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ||
FT8 × 30 | FT8 × 30-SUS | 30 | 180 |
FT8 × 40 | FT8 × 40-SUS | 40 | 185 |
FT8 × 50 | FT8 × 50-SUS | 50 | 190 |
FT10 × 30 | FT10 × 30-SUS | 30 | 320 |
FT10 × 40 | FT10 × 40-SUS | 40 | 325 |
FT10 × 50 | FT10 × 50-SUS | 50 | 330 |
FT10 × 60 | FT10 × 60-SUS | 60 | 340 |
FT12 × 30 | R12 × 30-SUS | 30 | 330 |
FT12 × 40 | FT12 × 40-SUS | 40 | 340 |
FT12 × 50 | FT12 × 50-SUS | 50 | 345 |
FT12 × 60 | FT12 × 60-SUS | 60 | 355 |
FT16 × 40 | FT16 × 40-SUS | 40 | 550 |
FT16 × 50 | FT16 × 50-SUS | 50 | 565 |
FT16 × 60 | FT16 × 60-SUS | 60 | 580 |
เหล็กกล้า | L | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|
รหัสสินค้า | ||
FTN8 × 30 | 30 | 120 |
FTN8 × 40 | 40 | 125 |
FTN8 × 50 | 50 | 130 |
FTN10 × 30 | 30 | 205 |
FTN10 × 40 | 40 | 210 |
FTN10 × 50 | 50 | 215 |
FTN10 × 60 | 60 | 225 |
FTN12 × 30 | 30 | 215 |
FTN12 × 40 | 40 | 225 |
FTN12 × 50 | 50 | 230 |
FTN12 × 60 | 60 | 240 |
รหัสสินค้า |
---|
FTN12X60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | รูปทรงก้านโยกพร้อมลูกบิด | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | วัสดุลูกบิด | กระบวนการเตรียมผิวของลูกบิด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันแน่น (N) | เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย | เกลียวใน การประมวลผล รูกลม | ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,450.96 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี ลูกบิด | - | เกลียวนอก | 131 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | - | - | M12 | 60 | 18600 | ไม่มี | - | 4 | สีดำ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภทแคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการทำงาน | ตามแนวนอน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FTN12X60 ในชุด คันโยกปรับความตึงแบบแบน (FTF / FT)
รหัสสินค้า |
---|
FT10X40-SUS |
FT10X50 |
FT10X50-SUS |
FTN8X30 |
FTN8X40 |
FTN8X50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | รูปทรงก้านโยกพร้อมลูกบิด | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | วัสดุลูกบิด | กระบวนการเตรียมผิวของลูกบิด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันแน่น (N) | เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย | เกลียวใน การประมวลผล รูกลม | ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,163.52 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน | ตัวจับชิ้นงาน บอล | เกลียวนอก | 131 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ฟีนอล | ไม่ | M10 | 40 | 12800 | ไม่มี | - | 4 | เงิน | ||
฿ 1,386.43 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน | ตัวจับชิ้นงาน บอล | เกลียวนอก | 131 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ฟีนอล | ไม่ | M10 | 50 | 12800 | ไม่มี | - | 4 | สีดำ | ||
฿ 4,164.29 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน | ตัวจับชิ้นงาน บอล | เกลียวนอก | 131 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | ฟีนอล | ไม่ | M10 | 50 | 12800 | ไม่มี | - | 4 | เงิน | ||
฿ 1,214.17 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ไม่มี ลูกบิด | - | เกลียวนอก | 102 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | - | - | M8 | 30 | 8000 | ไม่มี | - | 4 | สีดำ | ||
฿ 1,208.18 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี ลูกบิด | - | เกลียวนอก | 102 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | - | - | M8 | 40 | 8000 | ไม่มี | - | 4 | สีดำ | ||
฿ 1,225.89 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี ลูกบิด | - | เกลียวนอก | 102 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | - | - | M8 | 50 | 8000 | ไม่มี | - | 4 | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง