1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านยึดอยู่กับที่ (FLR, FLS)

ก้านยึดอยู่กับที่ (FLR, FLS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 317.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับซิงค์ดายคาสที่สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกรูปทรงรูยึดได้ตามการใช้งาน
· FLR รูสี่เหลี่ยม พร้อมรูล็อคพิน
· ชนิด FLS มาพร้อมกับรูเซ็ตสกรูและเซ็ตสกรูแบบรูหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่ใช้ก้านในอุปกรณ์ต่าง ๆ

ก้านยึดอยู่กับที่ (FLR, FLS)

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์

[อุปกรณ์เสริม]

  • FLS: เซ็ตสกรูแบบรูหกเหลี่ยม

คุณสมบัติ

  • FLR: รูสี่เหลี่ยมพร้อมรูล็อคพิน
  • FLS: รูกลม สามารถติดตั้งด้วยเซ็ตสกรูแบบรูหกเหลี่ยม

วัสดุ

  • ซิงค์ดายคาส (ZDC1)
  • การเคลือบผิว: สีเทาเงิน

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

FLR (รูกลม)

รหัสสินค้าRd
(H9)
HDH1D1ABLfd1Cน้ำหนัก
(ก.)
FLR 640627141713.5811132.35.525
FLR 865836.518.518189162.850
FLR10801045222221.51114183.8780
FLR12951254262625.51317208.5135

FLS (รูสี่เหลี่ยม)

รหัสสินค้าRW
(H11)
HDH1D1ABLfMCน้ำหนัก
(ก.)
FLS 540527141713.581113M4 × 0.75.525
FLS 665636.518.5181891650
FLS 880845222221.5111418M5 × 0.8780
FLS10951054262625.51317208.5135
FLS121101263313130.516212610.5225
รหัสสินค้า
FLR6SALE
FLR8
FLR10
FLR12SALE
FLS5SALE
FLS6SALE
FLS8SALE
FLS10
FLS12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียวใน การประมวลผล รูกลม

฿ 317.60

฿ 171.95

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูกลม406รูแม่นยำ

฿ 424.59

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10รูกลม658รูแม่นยำ

฿ 491.68

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10รูกลม8010รูแม่นยำ

฿ 745.11

฿ 372.11

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูกลม9512รูแม่นยำ

฿ 359.93

฿ 203.61

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ช่อง แบบเหลี่ยม405-

฿ 436.52

฿ 241.40

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ช่อง แบบเหลี่ยม656-

฿ 581.09

฿ 331.34

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ช่อง แบบเหลี่ยม808-

฿ 652.26

LEVERS 1 ชิ้น 8 วัน 10ช่อง แบบเหลี่ยม9510-

฿ 862.18

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10ช่อง แบบเหลี่ยม11012-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทำงาน ชนิดการทำงาน ไม่ ทิศทางการทำงาน ตามแนวนอน
รูปทรง ทรงตัว L ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก สังกะสีหล่อขึ้นรูป ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก เคลือบสี
วัสดุส่วนติดตั้ง สังกะสีหล่อขึ้นรูป กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่ มุม ก้านโยก(RAD) 20
สีหลัก ตัวเครื่อง สีเทาเงิน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีชนิดกันสนิมหรือไม่
ตอบ: ลำดับที่