1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับพลาสติกวิศวกรรม, มือจับพลาสติกวิศวกรรมแบบหมุนได้ (NA, GR)

มือจับพลาสติกวิศวกรรม, มือจับพลาสติกวิศวกรรมแบบหมุนได้ (NA, GR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 243.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับมาตรฐานทำจากโพลีโพรพีลีน มีให้เลือกทั้งมือจับแบบหมุนได้และมือจับแบบอยู่กับที่

รหัสสินค้า
GR16SALE
GR20SALE
GR25SALE
GR32SALE
NA16SALE
NA20SALE
NA25SALE
NA32SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ขนาดเกลียว ความหนาของมือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 258.00

฿ 178.12

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง หมุนM61654

฿ 300.58

฿ 163.52

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง หมุนM82067

฿ 373.00

฿ 257.11

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง หมุนM102586

฿ 464.00

฿ 320.11

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง หมุนM1232108

฿ 289.71

฿ 173.94

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง ยึดอยู่กับที่M61654

฿ 243.63

฿ 123.37

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง ยึดอยู่กับที่M82067

฿ 308.00

฿ 176.27

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง ยึดอยู่กับที่M102586

฿ 356.93

฿ 202.49

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง ยึดอยู่กับที่M1232108

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง คอ วัสดุส่วนมือจับ โพลีโพรพีลีน พื้นผิวของมือจับ ไม่
วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบผิวโครเมี่ยม วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก