(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปกติแล้วเมื่อส่วนของก้านอยู่ในสถานะว่าง การกดก้านจะดันส่วนฟันปลาเข้าไปในตาข่าย และสามารถใช้งานได้ สามารถป้องกันความผิดปกติของหน้าสัมผัสหลังจากการขันแน่น
[คุณสมบัติ]
· ให้แรงจับยึดที่สูงโดยใช้แรงน้อยกว่า เนื่องจากขนาดเกลียวหนาและก้านยาว
· นอกจากปุ่มบิดประตูแล้ว ทุกชิ้นผลิตจากสแตนเลส จึงมีความทนทานและแข็งแรง
· ในชนิดกดล็อคซึ่งใช้เฟืองโดยการกดก้าน เมื่อปล่อยมือแล้ว สปริงในตัวจะปล่อยให้ก้านกลับสู่ตำแหน่งเดิมและหมุนได้อย่างอิสระอีกครั้ง และปลอดภัยจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
รหัสสินค้า |
---|
ST10X30N |
ST10X40N |
ST10X50N |
ST12X30N |
ST12X40N |
ST12X50N |
ST12X60N |
ST16X30N |
ST16X40N |
ST16X50N |
ST16X60N |
STF10N |
STF12N |
STF16N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันแน่น (N) | เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย | เกลียวใน การประมวลผล รูกลม | ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,329.18 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 87 | 10 | 30 | 12800 | ไม่มี | - | 5 | ||
฿ 1,328.31 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 87 | 10 | 40 | 12800 | ไม่มี | - | 5 | ||
฿ 1,329.27 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 87 | 10 | 50 | 12800 | ไม่มี | - | 5 | ||
฿ 1,571.96 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 106 | 12 | 30 | 18600 | ไม่มี | - | 6 | ||
฿ 1,721.14 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 106 | 12 | 40 | 18600 | ไม่มี | - | 6 | ||
฿ 1,722.69 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 106 | 12 | 50 | 18600 | ไม่มี | - | 6 | ||
฿ 1,724.24 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 106 | 12 | 60 | 18600 | ไม่มี | - | 6 | ||
฿ 1,973.99 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 128 | 16 | 30 | 33500 | ไม่มี | - | 7 | ||
฿ 2,051.30 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 128 | 16 | 40 | 33500 | ไม่มี | - | 7 | ||
฿ 2,053.62 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 128 | 16 | 50 | 33500 | ไม่มี | - | 7 | ||
฿ 2,055.94 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 128 | 16 | 60 | 33500 | ไม่มี | - | 7 | ||
฿ 1,251.10 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 87 | 10 | - | - | - | รูตัน | 5 | ||
฿ 1,529.32 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 106 | 12 | - | - | - | รูตัน | 6 | ||
฿ 1,921.00 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 128 | 16 | - | - | - | รูตัน | 7 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภทแคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการทำงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน | รูปทรงก้านโยกพร้อมลูกบิด | ตัวจับชิ้นงาน บอล | ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | เหล็กกล้า |
ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | แปรงทาสี ฝุ่น | วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
วัสดุลูกบิด | ฟีนอล | กระบวนการเตรียมผิวของลูกบิด | ไม่ | มุม ก้านโยก(RAD) | 20 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง