1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามขันล็อค (KCL, KCLS, KCLF) (รหัสสินค้า)

CLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ด้ามขันล็อค (KCL, KCLS, KCLF)
  • ด้ามขันล็อค (KCL, KCLS, KCLF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 536.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านแคมสำหรับขันและคลายสกรูโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริม
[คุณสมบัติ]
· ด้ามขันล็อคถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยการโยกมือจับขึ้นลง
· ตำแหน่งของมือจับด้ามขันล็อคส่วนแกนสามารถปรับหมุนไปยังทิศทางที่ต้องการได้
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้ขันสกรูของสิ้นส่วนที่อยู่ในตำแหน่งสูง

Outline Drawing และขนาดของมือจับลูกเบี้ยว

Drawing แสดงโครงร่างทั่วไป

Drawing แสดงโครงร่างทั่วไป

Drawing แสดงโครงร่างของชนิดมีรูต๊าป

Drawing แสดงโครงร่างของชนิดมีรูต๊าป

Drawing แสดงโครงร่างของชนิดสตัด

Drawing แสดงโครงร่างของชนิดสตัด

ขนาดEH1R
(±1)
ADMBTHD1Cแรงยึดแคลมป์
F (kN)
โหลดน้ำหนักที่มือจับ
FH (N)
KCL
KCLS
KCL-SUS
KCLF
031936.214.412M3 × 0.541.711.51360.51.590
04 AM6 × 0.7
04111.252.31815.5M6 × 0.7591317822.5100
05 AM6 × 0.8
051.214.570.421.518M6 × 0.879.21522934120
06M6 × 1
081.5189633.227M6 × 1.251082428.51158350
10M10 × 1.5

ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

KCLKCLSKCL-SUS
รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)
KCL0315KCLS038
KCL04A11KCLS04A
KCL0416KCLS0412
KCL05A18KCLS05A19
KCL0529KCLS0534KCL05-SUS62
KCL06KCLS0635KCL06-SUS
KCL0891KCLS0899KCL08-SUS217

สตัดปรับระดับได้

KCLKCLSKCL-SUSL
รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)
KCL05 × 2035KCLS05 × 2039KCL05 × 20-SUS6820
KCL05 × 3036KCLS05 × 30KCL05 × 30-SUS6930
KCL05 × 4037KCLS05 × 4040KCL05 × 40-SUS7040
KCL05 × 5038KCLS05 × 50KCL05 × 50-SUS7150
KCL06 × 2037KCLS06 × 2041KCL06 × 20-SUS7020
KCL06 × 3039KCLS06 × 3042KCL06 × 30-SUS7230
KCL06 × 4041KCLS06 × 4044KCL06 × 40-SUS7440
KCL06 × 5043KCLS06 × 5042KCL06 × 50-SUS7650
KCL08 × 25108KCLS08 × 25115KCL08 × 25-SUS23425
KCL08 × 30109KCLS08 × 30KCL08 × 30-SUS23530
KCL08 × 40111KCLS08 × 40118KCL08 × 40-SUS23740
KCL08 × 50113KCLS08 × 50120KCL08 × 50-SUS23950
KCL10 × 25112KCLS10 × 25121KCL10 × 25-SUS23825
KCL10 × 30114KCLS10 × 30128KCL10 × 30-SUS24030
KCL10 × 40119KCLS10 × 40KCL10 × 40-SUS24540
KCL10 × 50124KCLS10 × 50132KCL10 × 50-SUS25050

สตัด, แบบปรับไม่ได้

KCLFL
รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)
KCLF03 ×10910
KCLF03 ×1515
KCLF03 ×301230
KCLF04A × 10910
KCLF04A × 151015
KCLF04A × 3030
KCLF04 ×151915
KCLF04 ×2020
KCLF04 ×302030
KCLF05A × 202220
KCLF05A × 302130
KCLF05A × 4040
KCLF05A × 502650
KCLF05 ×203720
KCLF05 ×304030
KCLF05 ×4040
KCLF05 ×504150
KCLFL
รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)
KCLF06 × 204120
KCLF06 × 304230
KCLF06 × 4040
KCLF06 × 5050
KCLF08 × 2511525
KCLF08 × 3011430
KCLF08 × 4011840
KCLF08 × 5012150
KCLF10 × 2511925
KCLF10 × 3012830
KCLF10 × 4013040
KCLF10 × 5013350

วิธีการติดตั้งแบบใช้สตัดแบบปรับได้

1. พับด้ามจับไปทางด้านที่ยึดจับจนสุด แล้วขันเข้าไปในรูสกรูที่ตรงกัน

1. พับด้ามจับไปทางด้านที่ยึดจับจนสุด แล้วขันเข้าไปในรูสกรูที่ตรงกัน

2. หมุนด้ามจับไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

2. หมุนด้ามจับไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

3. พับด้ามจับไปทางด้านที่ไม่ได้ยึดจับจนสุด แล้วปรับมุมของด้ามจับให้อยู่ใน ตำแหน่งที่ต้องการด้วยไขควงหัวแบน

3. พับด้ามจับไปทางด้านที่ไม่ได้ยึดจับจนสุด แล้วปรับมุมของด้ามจับให้อยู่ใน ตำแหน่งที่ต้องการด้วยไขควงหัวแบน

รหัสสินค้า
KCL10X25 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก วัสดุส่วนติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แรงขันแน่น
(N)
เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียวใน การประมวลผล รูกลม ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 773.89

฿ 396.54

CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก96อะลูมิเนียมแปรงทาสี ฝุ่น[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมตM10258000ไม่มี-3สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภทแคลมป์ยึด กลไกลูกเบี้ยว ทิศทางการทำงาน แนวตั้ง
รูปทรง ทรงตัว L รูปร่างก้านหนีบรูปตัว L ไม่มี สกรูตัวหนอน สกรูปรับระดับรับสำหรับช่องว่าง ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KCL10X25 ในชุด ด้ามขันล็อค (KCL, KCLS, KCLF)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KCL05
KCL05-SUS
KCL05A
KCL10X25-SUS
KCL10X30
KCL10X30-SUS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก วัสดุส่วนติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แรงขันแน่น
(N)
เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียวใน การประมวลผล รูกลม ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 536.55

1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวใน70.4อะลูมิเนียมแปรงทาสี ฝุ่น[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมตM5-4000-ลำแสงทะลุ2.4สีดำ

฿ 1,770.01

1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน70.4[สเตนเลส] สแตนเลสการขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] สแตนเลสไม่M5-4000-ลำแสงทะลุ2.4เงิน

฿ 657.40

1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน52.3อะลูมิเนียมแปรงทาสี ฝุ่น[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมตM5-2500-ลำแสงทะลุ2สีดำ

฿ 2,697.08

1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก96[สเตนเลส] สแตนเลสการขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] สแตนเลสไม่M10258000ไม่มี-3เงิน

฿ 749.43

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก96อะลูมิเนียมแปรงทาสี ฝุ่น[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมตM10308000ไม่มี-3สีดำ

฿ 2,697.39

1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก96[สเตนเลส] สแตนเลสการขัดผิวด้วยไฟฟ้า[สเตนเลส] สแตนเลสไม่M10308000ไม่มี-3เงิน