1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดก้านกลมขึ้นลาย (TKN / TKS) (รหัสสินค้า)

KNOBS
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
    ฿ 124.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิดกลมแบบคลาสสิค
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความปลอดภัยแผง
· มีให้เลือกเป็นเหล็กกล้าและสเตนเลส
· มีตัวเลือกแบบฝังสกรูลงในเครื่องจักรเพื่อป้องกันสกรูร่วง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับขันแน่นและคลายสกรูในส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์
· ประเภทการป้องกันการร่วงเหมาะสำหรับการติดตั้งบนพาเนลอย่างมั่นคง

Outline Drawing และขนาดของลูกบิดนิ้วหัวแม่มือขึ้นลาย

TKN ชนิดมีรูต๊าปทะลุ

TKN ชนิดมีรูต๊าปทะลุ

สตัด TKS

สตัด TKS

สตัด TKS-R-SUS ชนิดป้องกันการร่วงหล่น

สตัด TKS-R-SUS ชนิดป้องกันการร่วงหล่น

Drawing แสดงโครงร่างของ TKN/ TKN-SUS ชนิดมีรูต๊าปทะลุ

Drawing แสดงโครงร่างของ TKN/ TKN-SUS ชนิดมีรูต๊าปทะลุ

Drawing แสดงโครงร่างของสตัด TKS/ TKS-SUS

Drawing แสดงโครงร่างของสตัด TKS/ TKS-SUS

Drawing แสดงโครงร่างของสตัด TKS-R-SUS ชนิดป้องกันการร่วงหล่น

Drawing แสดงโครงร่างของสตัด TKS-R-SUS ชนิดป้องกันการร่วงหล่น

TKN/ TKN-SUS ชนิดมีรูต๊าปเกลียวทะลุ

เหล็กกล้าSUSDMHD1Sน้ำหนัก (ก.)
รหัสสินค้ารหัสสินค้า
TKN 3TKN 3-SUS12M3 × 0.57.5656
TKN 4TKN 4-SUS16M6 × 0.79.5867
TKN 5TKN 5-SUS20M6 × 0.811.5107.515
TKN 6TKN 6-SUS24M6 × 115121025
TKN 8TKN 8-SUS30M6 × 1.2518161245
TKN10TKN10-SUS36M10 × 1.523201590

สตัด TKS/ TKS-SUS

เหล็กกล้าSUSDMHD1SLAน้ำหนัก (ก.)
รหัสสินค้ารหัสสินค้า
TKS 3 × 10TKS 3 × 10-SUS12M3 × 0.57.5651027
TKS 4 × 10TKS 4 × 10-SUS16M6 × 0.79.5862.29
TKS 4 × 15TKS 4 × 15-SUS1510
TKS 5 × 10TKS 5 × 10-SUS20M6 × 0.811.5107.5101.615
TKS 5 × 15TKS 5 × 15-SUS1518
TKS 5 × 20TKS 5 × 20-SUS2020
TKS 6 × 15TKS 6 × 15-SUS24M6 × 11512
รหัสสินค้า
TKS8X20R10-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 630.82

KNOBS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก20[สเตนเลส] สเตนเลส[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ป้องกันร่วง-ไม่ไม่3018

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แบบกลม ประเภทของรูปทรงกลม รูปทรง ทรงกระบอก ขัดเงา 4 ด้าน ขึ้นลาย
สีหลัก ตัวเครื่อง เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TKS8X20R10-SUS ในชุด ลูกบิดก้านกลมขึ้นลาย (TKN / TKS)

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TKN3-SUS
TKN4
TKN4-SUS
TKS8X25
TKS8X25-SUS
TKS8X30
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวส่วนติดตั้งL
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 196.31

1 ชิ้น 7 วัน 10M3เกลียวใน7.5[สเตนเลส] สเตนเลส[สเตนเลส] สเตนเลส-ไม่ตลอดไม่ไม่127.5

฿ 177.71

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เกลียวใน9.5[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-ไม่ตลอดชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม169.5

฿ 201.42

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เกลียวใน9.5[สเตนเลส] สเตนเลส[สเตนเลส] สเตนเลส-ไม่ตลอดไม่ไม่169.5

฿ 303.00

1 ชิ้น 14 วัน 10M8เกลียวนอก25[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม3018

฿ 483.60

1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวนอก25[สเตนเลส] สเตนเลส[สเตนเลส] สเตนเลสไม่ไม่-ไม่ไม่3018

฿ 303.00

1 ชิ้น 14 วัน 10M8เกลียวนอก30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไม่ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม3018