1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูพลาสติก (PEEK/ปลั๊กเกลียวเตเปอร์ ซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม) รุ่น SPE-R【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูพลาสติก (PEEK/ปลั๊กเกลียวเตเปอร์ ซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม) รุ่น SPE-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 260.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม มีความทนทานต่อความร้อนและน้ำดีเยี่ยม ทั้งมีความทนทานต่อความร้อนสูงและมีความแข็งแรงเชิงกล

[คุณสมบัติ]
· PEEK* เป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติกวิศวกรรมประสิทธิภาพสูง ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ยอดเยี่ยม
· ทนสารเคมีดีเยี่ยม
· แทบไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีอื่นนอกจากกรดซัลฟิวริกเข้มข้น กรดไนตริกเข้มข้น และไฮโดรเจนฟลูออไรด์เข้มข้น
· มีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อนและน้ำดีเยี่ยม สามารถคงความแข็งแรงไว้ได้ในอุณหภูมิสูง
· มีคุณสมบัติทนทานต่อการเสียดสี แรงกระแทก และการล้าตัวดีเยี่ยม
· อุณหภูมิทนทานต่อความร้อน: 180°C (อุณหภูมิตามมาตรฐาน UL)
· มีคุณสมบัติติดไฟยากที่ดีเยี่ยมระดับ V-0 มาตรฐาน UL 94
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องมีความทนทานต่อสารเคมี เช่น อุปกรณ์การผลิต FPD, อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์แกะสลักแผงวงจร PCB, อุปกรณ์เคลือบผิวโลหะ และโรงงานสารเคมีต่างๆ
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องมีความทนทานต่อความร้อน เช่น ปั๊มน้ำร้อนและปั๊มสารเคมี
· เหมาะสำหรับงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หม้อแปลงและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รหัสสินค้า
SPE-1-RSALE
SPE-1-R-VASALE
SPE-2-R
SPE-2-R-VA
SPE-3-R
SPE-3-R-VA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 บรรจุภัณฑ์ / Vara ความยาว
(มิลลิเมตร)
จำนวนบรรจุภัณฑ์
(ชิ้น)

฿ 840.41

฿ 446.85

NBK PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 8B (6 A)Pkg.85

฿ 267.48

฿ 95.44

NBK PLASTIC SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 8B (6 A)จำนวนน้อย81

฿ 1,054.78

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1 / 4B (8 A)Pkg.115

฿ 353.42

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 4B (8 A)จำนวนน้อย111

฿ 1,298.17

PLASTIC SCREW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3 / 8B (10 A)Pkg.125

฿ 260.30

PLASTIC SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 8B (10 A)จำนวนน้อย121

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ปลั๊ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ พิทช์ (เทอร์มินอล) วัสดุ PEEK
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / สารเคมี ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่