1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบน พลาสติกวิศวกรรม (รุ่นเดิม-CFH) (EFH)

บานพับแบน พลาสติกวิศวกรรม (รุ่นเดิม-CFH) (EFH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 368.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ทำจาก เรซิ่น ทั้งหมด บานพับ นี้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ควรหลีกเลี่ยง การกัดกร่อน

รหัสสินค้า
EFH7050AHH
EFH7050BHH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง

฿ 387.82

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 10⌀6.5 รูผ่าน/⌀10 เคาเตอร์ซิงค์

฿ 368.65

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 10⌀8.5 รูผ่าน/⌀13 เคาเตอร์ซิงค์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 50 บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง(มิลลิเมตร) 70
วัสดุ ตัวเครื่อง โพลีเอไมด์ ประเภท ตัวเครื่อง หลัก บานพับแบน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
วิธีการติดตั้ง สกรู ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม ไม่ ประเภทรู สกรูติดตั้ง รูกลม
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 200 กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ไม่ มุม เลี้ยว(องศา) 270
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ