(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดเรซิ่นดีไซน์คล่องตัว
[คุณสมบัติ]
· มีจำหน่ายปุ่มบิดชนิดมีรูต๊าป พร้อมอินเสิร์ททองเหลืองหรือ SUS
· มีจำหน่ายปุ่มบิดสตัด พร้อมสตัดเหล็กกล้าหรือ SUS
· มีจำหน่ายปุ่มบิดชนิดมีรูต๊าปทะลุ พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
· ปุ่มบิดที่มีอินเสิร์ท SUS กันสนิมได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสำหรับเครื่องจักรด้านอาหารและอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย
· อุณหภูมิในการทำงาน: -30°C ถึง + 130°C
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเป็นชิ้นส่วนสกรูขันแน่นของอุปกรณ์ต่าง ๆ
FTK (ชนิดมีรูต๊าป)
FTK-T (ชนิดมีรูต๊าปทะลุ)
FTK (สตัด)
Drawing แสดงโครงร่างของ FTK (ชนิดมีรูต๊าป)
Drawing แสดงโครงร่างของ FTK-T (ชนิดมีรูต๊าปทะลุ)
Drawing แสดงโครงร่างของ FTK (สตัด)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.58 | KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M3 | เกลียวใน | 6 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 16 | 13 | - | ||
฿ 86.28 ฿ 49.17 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 16 | 13 | - | ||
฿ 97.72 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 16 | 13 | - | ||
฿ 102.88 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M4 | เกลียวใน | 6 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 16 | 13 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 110.27 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 6 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 16 | 13 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 117.55 | KNOBS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 10 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 16 | 13 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 106.64 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวใน | 10 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 16 | 13 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 96.00 ฿ 66.11 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 16 | 13 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 107.42 | KNOBS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 16 | 13 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 98.96 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 20 | 16 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 217.06 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 20 | 16 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 103.34 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 20 | 16 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 229.12 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 20 | 16 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 111.96 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 25 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 20 | 16 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 93.76 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 6 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 20 | 16 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 303.79 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | รูตาบอด | ไม่ | 20 | 16 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 114.96 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 6 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 20 | 16 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 119.00 ฿ 82.11 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 12 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 20 | 16 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 109.90 ฿ 71.11 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 20 | 16 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 124.05 | KNOBS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 20 | 16 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 120.13 ฿ 76.10 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 20 | 16 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 158.08 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 25 | 19 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 158.23 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 25 | 19 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 173.66 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 25 | 19 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 111.96 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 8 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 25 | 19 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 311.52 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | รูตาบอด | ไม่ | 25 | 19 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 144.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 14 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 25 | 19 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 131.87 ฿ 72.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 14 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 25 | 19 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 129.31 ฿ 80.34 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 25 | 19 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 151.97 ฿ 91.29 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 25 | 19 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 301.87 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 32 | 22 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 317.14 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 32 | 22 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 332.28 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | - | ไม่ | 32 | 22 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 151.46 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 32 | 22 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 144.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 10 | ทองเหลือง | - | รูตาบอด | ไม่ | 32 | 22 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 372.45 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | รูตาบอด | ไม่ | 32 | 22 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 154.20 | KNOBS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 16 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 32 | 22 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 155.69 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 16 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 32 | 22 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 148.10 ฿ 99.11 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 32 | 22 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 142.02 | KNOBS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 32 | 22 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 154.09 | KNOBS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | - | ชุบสังกะสี | 32 | 22 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 177.78 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 20 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 40 | 27 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 228.58 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 20 | ทองเหลือง | - | ตลอด | ไม่ | 50 | 28.5 | ไม่กันไฟฟ้าสถิต |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ประเภทของรูปทรงกลม | รูปทรง ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
ขัดเงา 4 ด้าน | ลักยิ้ม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง