1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคหาตำแหน่ง SBN

บล็อคหาตำแหน่ง SBN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,664.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บล็อคหาตำแหน่ง เคลือบผิวด้วยนิกเกิล
[คุณสมบัติ]
·การวางตำแหน่ง สามารถดำเนินการ ร่วมกับ stopper โบลต์ SSB-A, SSB-B และ SSBS-B
·วัสดุหลัก: SS400

รหัสสินค้า
SBN-6X30-A
SBN-10X30-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ความยาว (L)
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,664.77

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน 64524

฿ 1,999.37

CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 7 วัน 105028

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SS400 การขัดเงา ชุบนิกเกิล ความสูง (T)(มิลลิเมตร) 30
ความกว้าง (B)(มิลลิเมตร) 22 ชนิด เกลียวหยาบ