1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู หัวหกเหลี่ยม แบบ ปลั๊ก _SPN-L (SPN-4-L)

NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG

สกรู หัวหกเหลี่ยม แบบ ปลั๊ก _SPN-L (SPN-4-L)
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
ปลั๊กสกรูที่มีคุณสมบัติไฮดรอลิกสูง เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด และ เกลียว ขนานของ ท่อเหล็ก นั้นเป็นมาตรฐาน

รหัสสินค้า
SPN-4-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) จำนวนด้าย (G) ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 293.04

NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1/214

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง Flanged รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม วัสดุ SUM22L
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต จ / Vara ปริมาณต่ำ วัสดุ ซีลกันน้ำมัน NBR (สีดำ)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPN-4-L ในชุด สกรู หัวหกเหลี่ยม แบบ ปลั๊ก _SPN-L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SPN-10-L
SPN-2-L
SPN-3-L
SPN-6-L
SPN-8-L
SPN-M10-L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) จำนวนด้าย (G) ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 1,232.06

1 ชิ้น 7 วัน -1 1/416

฿ 173.98

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1/412

฿ 231.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3/812

฿ 424.06

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3/416

฿ 758.31

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -116

฿ 130.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-8