1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์กากบาทแบบอิสระ_FCFA/FCFS

แคลมป์กากบาทแบบอิสระ_FCFA/FCFS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,695.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

* ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ซึ่งจะสามารถดูได้ทันทีที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
FCFA-8C-8
FCFA-10C-10
FCFA-12C-12
FCFA-15C-15
FCFA-20C-20
FCFS-8C-8
FCFS-10C-10
FCFS-12C-12
FCFS-15C-15
FCFS-20C-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาด สลักเกลียว รวม

฿ 1,695.96

FREE CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 8อะลูมิเนียมM3

฿ 1,695.49

FREE CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 10อะลูมิเนียมM3

฿ 1,836.00

FREE CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 12อะลูมิเนียมM3

฿ 2,113.94

FREE CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 15อะลูมิเนียมM4

฿ 2,580.77

FREE CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 20อะลูมิเนียมM5

฿ 2,567.69

FREE CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 8สเตนเลสM3

฿ 2,566.15

FREE CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 10สเตนเลสM3

฿ 2,980.73

FREE CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 12สเตนเลสM3

฿ 3,863.61

FREE CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 15สเตนเลสM4

฿ 5,675.53

FREE CROSS CLAMPER 1 ชิ้น 8 วัน 20สเตนเลสM5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยืดหยุ่น (หมุน) เสา รูปทรง แบบกลม / แบบเหลี่ยม กระบวนการเตรียมผิว บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน
รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน