1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มอเตอร์วาล์วบอลวาล์วไฟฟ้าซีรี่ส์ MHBR

มอเตอร์วาล์วบอลวาล์วไฟฟ้าซีรี่ส์ MHBR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิดส่งคืนตัวเองที่สามารถตัด ของไหล ได้อย่างน่าเชื่อถือในกรณีที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ
·ความเร็วสูงเปิดและปิดที่ 3 วินาที
นอกจากนี้ยังมีประเภทการเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ
·ใช้ ระบบ ส่งคืนการจัดเก็บแบบ ประหยัดพลังงาน
·สามารถใช้ ความดัน กับทั้งสองพอร์ตได้

รหัสสินค้า
MHBR1-15-25
MHBR1-20-25
MHBR1-25-25
MHBR2-15-25
MHBR2-20-25
MHBR2-25-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว สเปค หมายเลขที่ ขนาดเกลียว

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน 1/2B1/2Bเปิดระหว่าง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ25

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน 3/4B3/4Bเปิดระหว่าง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ25

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน 1B1Bเปิดระหว่าง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ25

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน 1/2B1/2Bปิดในช่วงที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ25

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน 3/4B3/4Bปิดในช่วงที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ25

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน 1B1Bปิดในช่วงที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ บรอนซ์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0 :: 0.5 วิธีการใช้งาน แบบใช้ไฟฟ้า