(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ปิดประตูให้สนิท
ชนิด | ตัวยึดแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 3.5 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | B | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | การมี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอทิลีน | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน |
วัสดุ แผ่นรับลิ้นกุญแจ | เหล็กกล้า | การ ตกแต่ง แผ่นรับลิ้นกุญแจ | โครเมต สี | วัสดุ แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ |
การขัดเงา แม่เหล็ก | รากฐาน | รวม สกรู(ชิ้น) | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-EL-S ในชุด ตัวยึดแม่เหล็กแบบแรง/ประหยัด (แบบ S / W) MC-E
รหัสสินค้า |
---|
MC-EM-S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ (N) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.24 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 19.6 | 49.5 | 14 | 17.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง