1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับทรงท่อกลวง_GKR

มือจับทรงท่อกลวง_GKR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 214.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้สกรูหัวจมซ็อคเก็ตหกเหลี่ยมที่มีจำหน่ายทั่วไป ซึ่งทำจากวัสดุใดก็ได้ และผลิตโดยผู้ผลิตเจ้าใดก็ได้
· ติดตั้งง่ายเพียงสวมมือจับเข้าไป
· สามารถใช้เป็นมือจับแบบหมุนได้เมื่อใช้ร่วมกับนัท

รหัสสินค้า
GKR-8SALE
GKR-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)

฿ 214.86

฿ 92.13

NBK TUBULAR GRIP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108.5

฿ 214.40

NBK TUBULAR GRIP 1 ชิ้น 5 วัน 1010.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กริปหมุน รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) มือจับ วัสดุ ไนล่อน 6
มือจับ พื้นผิว ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง ไนล่อน 6 กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง สกรู ยึด ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) 88 ความหนาของมือจับ(มิลลิเมตร) 28
ความยาวของมือจับ(มิลลิเมตร) 88