1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสแตนเลส _HSM

มือจับสแตนเลส _HSM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,266.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่นมือจับสแตนเลสมาตรฐาน
· พร้อมรูติดตั้งมือจับ HSM
· ไม่มีรูติดตั้งมือจับ HSM-N
· สามารถปรับแต่งรูเพลาและรูสี่เหลี่ยมได้ตามคำขอ

รหัสสินค้า
HSM-80
HSM-80-N
HSM-100
HSM-100-N
HSM-125
HSM-125-N
HSM-160
HSM-160-N
HSM-200
HSM-200-N
HSM-250
HSM-250-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ตัวจับชิ้นงาน ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)

฿ 1,266.47

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 1080ไม่ (พร้อมรูยึด)2826

฿ 1,266.47

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 1080ไม่ (ไม่มีรูยึด)2826

฿ 1,698.46

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10100ไม่ (พร้อมรูยึด)3026

฿ 1,698.46

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10100ไม่ (ไม่มีรูยึด)3026

฿ 2,057.12

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10125ไม่ (พร้อมรูยึด)3432

฿ 2,071.07

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 10125ไม่ (ไม่มีรูยึด)3432

฿ 3,309.81

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10160ไม่ (พร้อมรูยึด)4236

฿ 3,295.86

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10160ไม่ (ไม่มีรูยึด)4236

฿ 4,745.64

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10200ไม่ (พร้อมรูยึด)4242

฿ 4,745.64

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10200ไม่ (ไม่มีรูยึด)4242

฿ 9,250.05

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 10250ไม่ (พร้อมรูยึด)5350

฿ 9,250.05

OFFSET HANDWHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 10250ไม่ (ไม่มีรูยึด)5350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน 2 พูด มือจับ วัสดุ SCS13 ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ไม่
มือจับ พื้นผิว ไม่