1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุนอะลูมิเนียมแบบสองก้าน HSS

พวงมาลัยมือหมุนอะลูมิเนียมแบบสองก้าน HSS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,722.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พวงมาลัยมือหมุนอะลูมิเนียมแบบสองก้านพร้อมมือจับชนิดมือหมุนแบบพับเก็บได้ GGR
· มือจับมีกลไกที่ช่วยให้พับลงได้เมื่อดึงขึ้น จะพับลงเมื่อเริ่มต้นใช้กลไกเท่านั้น
· รูเพลาตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (ค่าพิกัดความเผื่อ H7)

รหัสสินค้า
HSS-125
HSS-140
HSS-160
HSS-200
HSS-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)

฿ 4,722.88

ALUMINUM TWO SPOKE HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10125443112

฿ 4,951.12

ALUMINUM TWO SPOKE HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 1014045.53614

฿ 5,479.89

ALUMINUM TWO SPOKE HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10160473614

฿ 6,488.39

ALUMINUM TWO SPOKE HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 1020052.54218

฿ 7,930.65

ALUMINUM TWO SPOKE HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 10250614822

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน 2 พูด มือจับ วัสดุ AC4B ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู รูกลม (รูทะลุ)
ตัวจับชิ้นงาน การมี ประเภทของมือจับ ประเภทการดัด มือจับ พื้นผิว ขัดเงา
วัสดุส่วนมือจับ ฟีนอล มือจับ พื้นผิว ไม่ สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่