1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กลอนล็อค lever_lzy

กลอนล็อค lever_lzy
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,966.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านหนีบโดยใช้สลักเกลียวการขันสามารถปรับได้โดยไม่ต้องเลื่อนขึ้นและลงของคันโยก

รหัสสินค้า
LZY-50-KV-A
LZY-50-KV-B
LZYS-50-KV-A
LZYS-50-KV-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ส่วนการติดตั้ง วัสดุ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว สเปค

฿ 6,003.51

LATCH LEVER 1 ชิ้น 8 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM22Lเคลือบผิวแบล็คออกไซด์[เหล็กกล้า] S15Cเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ประเภทกระชับขึ้น

฿ 5,966.87

NBK LATCH LEVER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] SUM22Lเคลือบผิวแบล็คออกไซด์[เหล็กกล้า] S15Cเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ประเภทกระชับลง

฿ 10,772.70

LATCH LEVER 1 ชิ้น 8 วัน 10[สเตนเลส] SUS303ไม่[สเตนเลส] SUS420ไม่ประเภทกระชับขึ้น

฿ 11,840.10

LATCH LEVER 1 ชิ้น 8 วัน 10[สเตนเลส] SUS303ไม่[สเตนเลส] SUS420ไม่ประเภทกระชับลง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ก้านโยก ตัวควบคุม ประเภทการทำงาน กลอนล็อค ทิศทางการดำเนินงาน ตามแนวนอน
รูปทรง รูปทรง กับ ลูกบิด รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด ตัวจับชิ้นงาน บอล ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก
รัศมีการหมุน R(มิลลิเมตร) 109 วัสดุลูกบิด เรซิ่น ฟีนอล กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้งM 10 ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) 11